Premium-Panel Acero inoxidable

Artículo No.: CP 6680000

Premium-Panel de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), resistente a limpieza a alta presión.

Artículo No.:
CP 6680000
Ejecución
con caja para teclado
Ventajas
Resistente a la limpieza a alta presión: La junta se encuentra entre dos superficies y se comprime de forma óptima mediante el atornillado.
Apto para salas blancas: Atornillado para las elevadas exigencias en el sector de la alimentación. Tornillos hexagonales interiores con tapones de plástico o exteriores.
Datos técnicos
La caja para teclado es adecuada para el panel de montaje An.xAl.: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 UA)
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentada, grano 400
Dimensiones
Anchura: 530 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X9
Adecuado para conexión de brazo soporte
arriba
Cleanroom class
Clase de pureza del aire 1 según DIN EN ISO 14 644-1
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
16,62 kg
Peso bruto
17,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Technical Data sheet