- Artículo No.:
- CP 6143210
- Descripción producto
- Para el refuerzo interior o exterior de las cajas, según tamaño. Cajas más pequeñas pueden montarse también sin el refuerzo.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación para caja y perfil soporte más 2 juntas.
- Support arm connection (type)
- CP-L
- Adecuado para
- Anchura: ≥ 300 mm
Profundidad: ≥ 150 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177236080
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271