Pie, completo móvil

Artículo No.: CP 6136000

Pie de apoyo, completo, móvil, con perfil soporte CP-XL.

Artículo No.:
CP 6136000
Ejecución
móvil
Unidad de envase
Travesaños
Ruedas dobles
Perfil soporte
Capacidad de carga (estática)
50 kg
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.005 mm
Profundidad: 550 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,815 kg
Peso bruto
16,647 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604