Armarios básicos para exteriores
Artículo No.: CS 9784640
Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno
- Artículo No.:
- CS 9784640
- Ejecución
- El armario de 1200 mm de anchura dispone de dos zonas de montaje de 600 mm de anchura
- Descripción producto
- Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados.
- Material
- Aluminio AlMg3
- Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armarios para exteriores de pared simple, completamente premontados
Caja base con chapa de entrada de cables, tres piezas
Troquelado del sistema en retícula de 25 mm en techo, suelo, en la parte frontal y en la profundidad del armario
Puerta(s) frontal(es) con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Zócalo de transporte con pantallas atornilladas delante y detrás
Tejadillo - Dimensiones
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 500 mm - Dimensiones
- Altura total: 1.355 mm
Anchura tejadillo: 1.250 mm
Altura tejadillo: 55 mm
Prof. tejadillo: 550 mm
Anchura interior: 512 mm
Altura interior: 1.112 mm
Prof. interior: 449 mm
Altura zócalo: 100 mm - Design Centre bar
- Sin perfil central, puertas solapadas
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 3R
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK10
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 52 kg
- Peso bruto
- 53 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177569249
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones