- Artículo No.:
- TS 3313221
- Descripción producto
- Para la instalación, la fijación y el almacenamiento de cables o como armario vacío en instalaciones Liquid Cooling Package (LCP) diferentes.
- Ventajas
- Óptimo alojamiento de cables sobrantes y guiado de cables
- Aplicación
- Armario vacío para la gestión de cableado entre racks de redes y racks de servidores
- Como armario vacío para el equilibrio simétrico en el pasillo frío / caliente con un número impar de LCPs en dos armarios ensamblados
- Como un marcador de posición para facilitar la adaptación de las instalaciones del LCP
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario con puerta frontal y posterior
Puerta de aluminio frontal, cerrada con pantalla de diseño negra, bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero dorsal, cerrada, bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
3 chasis de sistema TS montados a izquierda y derecha respectivamente
Junta de ensamblaje
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Observación
- Para el posicionamiento al principio o final de una fila de armarios se requerirá un panel lateral
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177708044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003