Zócalo, completo Acero inoxidable, para pupitres

Artículo No.: SO 2866000

En caso necesario es posible montar 2 zócalos superpuestos.

Artículo No.:
SO 2866000
Descripción producto
En caso necesario es posible montar 2 zócalos superpuestos.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Pulimentada
Unidad de envase
2 pantallas frontales/posteriores
2 pantallas laterales
Incl. material de fijación para montaje al armario
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: ES 5000
PC-ES de acero inoxidable
Pupitre compacto acero inoxidable
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,98 kg
Peso bruto
8,48 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177033634
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Fichas técnicas
Technical Data sheet