Lateral para TE 7000

Artículo No.: TE 7000653

Laterales, para TE

Artículo No.:
TE 7000653
Descripción producto
Sencillo montaje mediante pieza a presión abajo y cierre arriba. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de seguridad 3524 E
Adecuado para
Tipo de armario: TE 7000
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
30,5 kg
Peso bruto
31,5 kg
EAN
4028177471733
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035