Para un equipamiento interior individual.
- Artículo No.:
- PK 9545000
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior individual.
- Material
- Laminado de 2,5 mm a base de papel kraft con resina melamina-fenólica
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Placa de montaje
Tornillos de fijación autorroscantes - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 110 mm x 110 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: PK
Anchura: = 130 mm
Altura: = 130 mm - Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,54 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216