Placa de montaje para PK

Artículo No.: PK 9547000

Para un equipamiento interior individual.

Artículo No.:
PK 9547000
Descripción producto
Para un equipamiento interior individual.
Material
Laminado de 2,5 mm a base de papel kraft con resina melamina-fenólica
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Placa de montaje
Tornillos de fijación autorroscantes
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
150 mm x 90 mm
Adecuado para
Tipo de armario: PK
Anchura: = 180 mm
Altura: = 110 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,645 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216