- Artículo No.:
- TS 8802260
- Descripción producto
- Para la inserción lateral de las placas de montaje.
- Aplicación
- En la profundidad de armario de 400 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 330 mm
- En la profundidad de armario de 500 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 430 mm
- En la profundidad de armario de 600 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 530 mm
- En la profundidad de armario de 800 mm se permite una profundidad de montaje de 105 - 730 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Montaje de las guías deslizantes directamente al armazón del armario, ajustables en profundidad en retícula de 25 mm
- Fijación de la placa de montaje a las guías deslizantes mediante tuercas enjauladas y tornillos
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,423 kg
- Peso bruto
- 1,523 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177494923
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TS CARRILES DESLIZANTES 600MM MONTAJE LATERAL