- Referencia:
- HP 3659.620
- Descripción producto
- Montaje al módulo para teclado a elección a izquierda, derecha o delante (abatible) Tras su uso puede ocultarse en el módulo para teclado. Sólo puede utilizarse en combinación con teclados de 19" con una alt. de las teclas de máx. 39 mm (RP 9911.396)
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación
- Posibilidades de montaje
- Montaje a derecha/izquierda
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,76 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261