- Artículo No.:
- SG 2368010
- Ejecución
- para montaje mural/al suelo
- Descripción producto
- A elección para montaje a tubos o a la pared/suelo. Bornes roscados en el elemento de conexión. Con tapa de cierre para elementos ópticos. Protección contra contactos según VDE.
- Ventajas
- Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
- Funcionamiento
- Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
- Material
- Caja de poliamida
- Color
- Negro
- Diámetro
- 70 mm
- Tensión de impulso fase a fase
- 2500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 250 V c.a.
- Signal pillar
- modular
- Dimensiones
- Altura: 43 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54
- Tensión de servicio
- 12 V - 240 V (c.a./c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,123 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Descripción producto
-
SZ ELEMENTO CONEX. C/TAPA P/MONTAJE A TUBO