- Referencia:
- SV 9673.961
- Ejecución
- Para división en vertical en sistemas de barras colectoras en la parte posterior inferior
- Descripción producto
- Perfil de montaje con retícula TS en tres lados. Adecuado para crear una construcción auxiliar para la separación del área de barras colectoras. Aplicación individual como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas, fijación en el nivel de montaje interior o exterior del armario TS 8.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Longitud
- 512,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm - OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450
- Unidad de embalaje
- 12 pza(s).
- Peso neto
- 2,52 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177543546
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234