Placa de entrada de cables de dos piezas con perfil de estanqueidad elástico para AX

Artículo No.: SZ 2563450

La placa de entrada de cables partida facilita el montaje al armario y ofrece diferentes opciones de montaje. Para una sencilla entrada de cables con o sin conector en el armario. Los taladros especiales en la placa de entrada de cables garantizan una compensación automática de potencial durante el atornillado. Los bulones, bornes o cables de puesta a tierra ya no son necesarios.

Artículo No.:
SZ 2563450
Ejecución
dos piezas
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Para el montaje en anchura de armario >760 mm se precisan 2 UE
Dimensiones
Anchura: 447 mm
Profundidad: 149 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Adecuados para referencia
1050000
1057000
1100000
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placa de entrada de cables metálica de dos piezas, para AX con perfil de estanqueidad elástico, An.Pr.: 447x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 3
Documentos
Instrucciones