- Referencia:
- DK 7825.812
- Descripción producto
- Con perforaciones para la aireación y escotadura para la entrada de cables por la parte posterior, cubierta con escobilla.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,265 kg
- Peso bruto
- 8,7 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177547957
- ECLASS 8.0
- 27189261