Placa guía de cables para TS 8

Referencia: DK 7827.050

Para la conducción de cables entre 2 niveles de 19" en filas de armarios (ancho de armario 800 mm, guías perfil montadas en el centro) para guías perfil en forma de L y guías perfil en forma de U.

Referencia:
DK 7827.050
Descripción producto
Para la conducción de cables entre 2 niveles de 19" en líneas de armarios (an. armario 800 mm, guías perfil montaje central). Adecuado para perfiles en forma de L y en forma de U.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,22 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604