Eslabones, fijación de 19"

Artículo No.: DK 7111210

Para un guiado estructurado de mazos enteros de cables, fijación de 19", peine de unión.

Artículo No.:
DK 7111210
Ejecución
Fijación en forma de U: Para guías perfil y marco de montaje. Guiado de los cables horizontal, en relación a la UA hacia el nivel de distribución.
Descripción producto
Los eslabones para guiado de cables pueden fijarse en diferentes puntos del armario para un guiado estructurado de mazos enteros de cables.
Aplicación
Para el guiado horizontal dentro del nivel de distribución. Las perforaciones abiertas de fijación permiten un montaje paulatino a los taladros de sistema de 19" del nivel de montaje y se fija mediante los tornillos de fijación de los componentes de montaje.
Material
Elemento soporte: chapa de acero
Eslabones, peines de unión: plástico UL 94-V0
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Eslabones para guiado de cables
Peines de unión
Number connection combs
5
Observación
Tamaño de las monocámaras (An. x Pr.) aprox. 34 x 100 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
1,08 kg
Peso bruto
1,18 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177519534
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Documentos
Instrucciones