Guías deslizantes para bastidor móvil

Artículo No.: SR 7063000

Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil.

Artículo No.:
SR 7063000
Descripción producto
Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
50 kg de carga estática
Observación referente a la referencia
Altura lateral 72 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 55 mm
Profundidad: 152 mm
For slide-in equipment with installation depth
< 190 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,486 kg
Peso bruto
0,583 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177123779
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261