Juego de montaje para bastidor móvil, grande con pantalla

Artículo No.: SR 1978200

Para montaje del bastidor móvil, grande, con pantalla.

Artículo No.:
SR 1978200
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación para montaje al armario
Ángulo de abertura
130°
Adecuado para
Tipo de armario: CM
Anchura: = 800 mm
Adecuado para tipo de armario
CM
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
0,65 kg
Peso bruto
0,7 kg
Código arancelario
83021000
EAN
4028177013216
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentos
Instrucciones