- Artículo No.:
- SR 2347235
- Ejecución
- Nivel de 19" central
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Marco: galvanizado
Pantalla: pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. sistema de cierre de barras con bombín de doble paletón
Material para la fijación
- Posibilidades de montaje
- En el TS/SE con ángulo de abertura de 180°
- Observación para el montaje
- Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
- Observación
- Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
- En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 o 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
Anchura: = 800 mm
Altura: ≥ 2.200 mm
- Unidades de altura
- 45 UA
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 22,462 kg
- Peso bruto
- 23,644 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177165243
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SR Bastidor móvil, grande, con pantalla, para TS, VX SE, para An. 800 mm, 45 UA, montaje centrado