Patch-panels para cajas de empalme de F.O., posibilidad de cierre

Artículo No.: DK 7574535

Existen 5 paneles de F.O. diferentes para distintos tipos de acoplamientos. Según la variante seleccionada y el tamaño del panel variará la cantidad de puntos de conexión del panel.

Artículo No.:
DK 7574535
Descripción producto
Para las cajas de empalme es posible seleccionar varios paneles con diferentes escotaduras para el montaje de acoplamientos de F.O. Single o Dúplex.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Nº de troqueles
48
para conector de F.O.
ST
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Unidades de altura
3 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,652 kg
Peso bruto
0,752 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113