Bandeja para equipos con fijación al bastidor para armarios de 600 mm, 800 mm de ancho
Artículo No.: DK 7265035
Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19").
- Artículo No.:
- DK 7265035
- Ejecución
- sin perforar
- Descripción producto
- Para fijación al bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19").
- Ventajas
- Montaje de bulones o guías de fijación en la prof. del armario en retícula de 25 mm
- Con taladro de montaje para asas
- Aplicación
- Para montaje en armarios sin alojamiento de 482,6 mm (19")
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Bandeja para equipos perforada
- Posibilidades de montaje
- Montaje fijo: bandeja para equipos, 50 kg con bulones de fijación al chasis de montaje
- Montaje fijo: bandeja para equipos, 100 kg con carriles de fijación al chasis de montaje
- Variable en profundidad: bandeja para equipos con guías telescópicas a chasis de montaje
- Capacidad de carga
- Carga sobre la superficie 50 kg
- Observación para el montaje
- Para el nivel de montaje interior se precisan adicionalmente dos chasis de sistema
- Observación
- Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 100 mm
- Dimensiones
- Anchura: 471 mm
Altura: 29 mm
Profundidad: 500 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TS IT
Anchura: 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentos
- Instrucciones