Embarrado PE/PEN E-Cu, estañado

Artículo No.: SV 9685580

Con perforaciones integradas.

Artículo No.:
SV 9685580
Material
E-Cu, cincado
Dimensiones
Longitud: 900 mm
Sección
80 mm x 10 mm
Contenido de cobre (kg / pza.)
6,43
Código arancelario
74071000
Descripción producto
SV Embarrado PE/PEN E-Cu estañado, An.Al.: 80x10 mm, L: 900 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)