- Artículo No.:
- TS 8610600
- Descripción producto
- En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
- Material
- Marco: Perfil de aluminio extrusionado
Cantos: Cinc fundido a presión
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
Ventana (sombreado interior): RAL 7015
- Unidad de envase
- Marco con cristal de seguridad
Cierre de barras con bombín de doble paletón
Bisagras de 180º (4 u.)
Superficie libre: An. – 140 mm, Al. – 160 mm
- Superficie libre
- Anchura ventana visualización: 460 mm
Altura ventana visualización: 1.840 mm
- Altura ventana visualización
- 1.840 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
TS 8
SE
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14,51 kg
- Peso bruto
- 15 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204