Empuñadura Confort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artículo No.: TS 8611030

La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.

Artículo No.:
TS 8611030
Descripción producto
La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7032
Observación para el montaje
Para el montaje a la puerta transparente TS, VX SE, puerta inferior PC, puerta de diseño IW se precisa el adaptador asa
Adecuado para tipo de armario
EL 3 piezas 18 - 21 UA
TS
TS IT
SE
Puerta para armario PC
IW
TS 8 Acero inox
SE acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,575 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177211889
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentos
Instrucciones