Sistema de cierre Ergoform-S
Artículo No.: SZ 2455000
Para reequipamiento a un sistema alternativo de cierre como cilindro medio, elementos de seguridad, etc.
- Artículo No.:
- SZ 2455000
- Ejecución
- Estándar
- Descripción producto
- La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7032 con empuñadura marrón y oreja
- Adecuado para tipo de armario
- AE con cierre de 3 puntos
- Base AE con cierre de 3 puntos
- Partes inferiores TP
- Pupitre compacto TP Puerta pupitre
- Pupitre universal TP
- PC
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,48 kg
- Peso bruto
- 0,533 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177023383
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentos
- Instrucciones