Portaesquema plástico para AE

Artículo No.: SZ 2514800

Para fijación al listón perforado de la puerta y/o pegado a la puerta.

Artículo No.:
SZ 2514800
Ejecución
a partir de un ancho de puerta de 800 mm
Ventajas
La lámina de cristal acrílico puede cortarse a la medida deseada para puertas más pequeñas.
Unidad de envase
2 soportes con cinta adhesiva de dos caras
Cristal acrílico
Material de fijación
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
615 mm
Posibilidades de montaje
Atornillado por ambos lados al listón perforado de la puerta
Atornillado a un lado, el otro lado adherido o completamente adherido.
Adecuado para
Altura: ≥ 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,8 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descripción producto
SZ PORTAESQUEMAS 800mm.
Documentos
Instrucciones