Chapa de techo, con aireación para DK-TS, altura 97 mm

Artículo No.: DK 7826806

Para intercambiar por el techo de serie.

Artículo No.:
DK 7826806
Descripción producto
Para intercambiar por el techo de serie. La chapa de techo de 97 mm de altura dispone de perforaciones de aireación (Ø 5 mm) en todo el contorno. La chapa de techo se adapta al diseño de la puerta transparente y de la puerta chapa de acero con aireación.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Adecuado para
Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,39 kg
Peso bruto
16,2 kg
Código arancelario
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405