Apto para la instalación en exteriores:
- Rack con protección antivandalismo
- Controlador e+ en la parte posterior del refrigerador
- Rack de aluminio con acabado de pintura para exteriores conforme a la norma UL 1332
- Rango de temperatura de -30 ºC a +60 ºC
Todas las ventajas de la tecnología Blue e+:
- Eficiente: ahorro energético medio del 75 % gracias los componentes de velocidad controlada y a la tecnología del tubo térmico
- Flexible: apto para todo el mundo gracias a su exclusiva capacidad multitensión
- Fiable: vida útil más larga para el refrigerador y todos los componentes instalados en el rack gracias a una refrigeración que no daña los componentes
- Sencilla: funcionamiento intuitivo mediante una pantalla táctil e interfaces inteligentes
Compatible con los racks de exteriores:
- Marco de sellado para montaje externo, parcialmente interior o totalmente interior en racks de exteriores
- Para racks de pared simple y doble
- Rack Toptec predefinido con corte en la puerta para un refrigerador
Conexión en red inteligente:
Los refrigeradores Blue e+ se pueden integrar en redes digitales junto con una interfaz IoT
- Monitorización continua de los valores de la temperatura
- Evita los costes del tiempo de inactividad y sus consecuentes daños
- Notificación automática en caso de fallos en el refrigerador
- Gestión de activos: localización y administración de refrigeradores
- Acceso remoto: los parámetros del dispositivo se pueden configurar de forma remota
Apto para todo el mundo y protección óptima:
- Homologaciones internacionales (cULus Listed, cULus FTTA, CE y EAC)
- Índices de protección UL tipo 3R/4/12 e IP 56