El aumento de los volúmenes de datos y las crecientes demandas en las infraestructuras TI a menudo generan problemas de espacio en los entornos de TI existentes.
La ubicación en espacios exteriores de un contenedor para centros de datos dentro de los terrenos de la empresa es una solución ideal para ampliar localmente las infraestructuras TI. Estos contenedores son móviles, escalables, seguros y, sobre todo, están disponibles a corto plazo. Su diseño modular permite configurar un contenedor para centros de datos de forma flexible para satisfacer todos y cada uno de tus requisitos.
Hasta ahora, los sistemas de refrigeración de los equipos de TI se colocaban siempre en el interior del contenedor. Un aspecto innovador del concepto de refrigeración para exteriores Blue e+ de Rittal para contenedores de centros de datos es que los refrigeradores se montan directamente en la pared exterior del contenedor. Los refrigeradores ya no ocupan un espacio valioso dentro del contenedor, es decir, ¡hay más espacio para tus racks! Además, la tecnología híbrida de la solución de refrigeración para exteriores Blue e+ proporciona una climatización que ahorra recursos y es rentable y energéticamente eficiente.
- Contenedor robusto de chapa fina de acero diseñado específicamente para aplicaciones de TI.
- Construcción de paredes interiores encapsulada con aislamiento térmico.
- Totalmente equipado con una climatización redundante del centro de datos, racks de servidores de 19" con gestión de cables, suelo elevado, detección temprana de incendios, sistema de extinción de incendios, distribución de redes de datos, distribución de corriente para la TI y sistemas SAI con bypass.
La clave de la eficiencia
En nuestro vídeo, descubrirás cómo superar los desafíos de la transformación digital y qué más puede ofrecer nuestra solución de TI.
Ahorros energéticos potenciales de hasta un tercio con la refrigeración para exteriores Blue e+
La tecnología híbrida de la que disponen los refrigeradores Blue e+ lleva la eficiencia refrigerante de la climatización de tu centro de datos a otra dimensión. ¿Cómo funciona la tecnología Blue e+? Además de un circuito de refrigeración activo para la refrigeración de TI basada en la demanda, el refrigerador para exteriores Blue e+ también incorpora un circuito de refrigeración pasivo: un tubo térmico integral (el componente pasivo) disipa automáticamente el calor al entorno circundante en cuanto la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura de dentro del pasillo caliente del contenedor para centros de datos. El efecto es muy pronunciado en situaciones con grandes diferencias de temperatura, lo que reduce significativamente el consumo de energía y los costes.
Ventajas de la climatización para exteriores Blue e+
Ahorros energéticos potenciales de hasta un tercio de promedio mediante tecnología híbrida.
*En comparación con una solución de refrigeración convencional
Ahorro de costes promedio en CAPEX/OPEX de hasta un 18%*.
*En comparación con una solución de refrigeración convencional, asumiendo una carga media del 75% durante 10 años de operación.
La tecnología híbrida utilizada en los refrigeradores para exteriores Blue e+ con componentes pasivos reduce las emisiones de carbono hasta 17,4 tonas por año*.
*En comparación con una solución de refrigeración convencional. Diseñado para 60 kW, a plena carga, situado en Fráncfort, 460 g/kWh CO2/kWh
La interfaz inteligente entre el refrigerador para exteriores Blue e+ y tu sistema interno de control y gestión de la energía.
Una unidad para todas las tensiones y redes: apta para utilizar en todo el mundo, gracias a la capacidad multitensión y las homologaciones internacionales.
Los refrigeradores para exteriores Blue e+ ahorran espacio y son fáciles de instalar. El refrigerador para exteriores Blue e+ se monta directamente en un corte practicado en la pared del contenedor.
Dimensiones del contenedor escalables y climatización personalizada
Las dimensiones del contenedor pueden variar según el propósito de tus infraestructuras TI. Los contenedores para centros de datos de Rittal se suministran con especificaciones individuales y en dimensiones ISO (20 y 40 pies).
Rittal te ofrece un contenedor de tres metros de ancho. Las generosas dimensiones dejan a los técnicos y administradores mucho espacio para sus trabajos de instalación y mantenimiento, lo que evita tener que prever un diseño especial. Sin embargo, con la variante ISO del contenedor para centros de datos, el ancho más estrecho requiere el montaje en sistemas de carriles deslizantes para cumplir con todas las normas pertinentes para la seguridad y simplificar la instalación de tu equipo de TI.
Otra ventaja que no hace más que destacar el concepto especial de la refrigeración para exteriores Blue e+ de Rittal para contenedores para centros de datos son los cortes mecanizados previamente en la pared del contenedor para permitir una instalación posterior rápida y sencilla de otros refrigeradores, sin necesidad de complejas tuberías de refrigerante o de una unidad externa. De este modo, tu TI puede crecer acorde con el aumento de tus necesidades y requisitos individuales.
¿Para qué aplicaciones es adecuada la tecnología de refrigeración para exteriores Blue e+?
Nuestro experto Philipp Müller (jefe del proyecto Global Data Center) responde las cinco preguntas clave sobre el contenedor para centros de datos con tecnología de refrigeración para exteriores Blue e+.
Obtén más información sobre cómo lograr una refrigeración óptima de tus infraestructuras TI con un mínimo equipamiento compuesto principalmente por unidades pasivas.
¿Tienes alguna duda?
Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.