Centros de datos modulares

Ahorrando tiempo y costes

Toda la infraestructura TI desde una única fuente.
El RiMatrix Data Center es una solución completa y preconfigurada con una capacidad de refrigeración de hasta 400 kW por módulo.

Centro de datos para exteriores

Infraestructura TI. En cualquier lugar.

Gracias al uso de módulos de contenedor predefinidos, Rittal permite crear soluciones de centros de datos altamente flexibles que pueden escalarse según sea necesario. Son ideales para su instalación en exteriores, especialmente cuando no hay espacio disponible dentro del edificio.

Salas de seguridad

Protección integral contra fugas de datos

Nuestras salas de seguridad modulares ofrecen una protección óptima contra incendios, agua, polvo y otros riesgos físicos. Elige la máxima seguridad para tu centro de datos.

Hyperscaler

Hardware de código abierto para el centro de datos

OCP es una plataforma TI estandarizada con licencia de código abierto. Sus ventajas incluyen una eficiencia energética significativamente mejorada y una escalabilidad optimizada. Descubre OCP ORV3 de Rittal, actualmente el único rack en el mundo 100 % conforme con el estándar OCP.

Potenciamos la TI

Centros de datos modulares de una única fuente

Infraestructura TI con capacidad de refrigeración de hasta 400 kW por módulo

La digitalización es clave para el éxito de la economía y de la sociedad en general, y depende de centros de datos seguros, escalables y flexibles que se adapten a requisitos en constante evolución. El RiMatrix Data Center te ofrece una solución OT completa y preconfigurada con una capacidad de refrigeración de hasta 400 kW por módulo, siempre adaptada a tus necesidades específicas. Además, Rittal te acompaña en todo momento: desde la planificación hasta el servicio postventa. Potenciamos la TI.

Capacidad de refrigeración escalable por kW

Capacidad de refrigeración

20 – 40 kW

Capacidad de refrigeración de 20 kW a 40 kW

  • Ideal para pequeñas salas de servidores y aplicaciones edge con entre 4 y 12 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a intercambiadores de calor aire/aire o aire/agua flexibles, y contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno

40 – 100 kW

Capacidad de refrigeración de 40 kW a 100 kW

  • Ideal para salas de servidores medianas y aplicaciones edge de mayor tamaño con entre 10 y 20 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a intercambiadores de calor aire/aire o aire/agua flexibles, y contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno

100 – 200 kW

Capacidad de refrigeración de 100 kW a 200 kW

  • Ideal como solución POD autónoma en centros de datos o para salas de servidores medianas con entre 10 y 40 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a intercambiadores de calor aire/aire o aire/agua flexibles, y contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno

200 – 400 kW

Capacidad de refrigeración de 200 kW a 400 kW

  • Ideal como solución POD autónoma en centros de datos o para salas de servidores grandes con entre 10 y 40 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a intercambiadores de calor aire/aire o aire/agua flexibles, y contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno

Configuración de Data Centers, más fácil que nunca

Configurator RiMatrix Data Center

Planifica tu centro de datos

Diseña tu propio centro de datos personalizado: ¡rápido, fácil y adaptado a tus necesidades! Crea tu solución a medida en solo unos minutos. ¡Pruébalo ahora y empieza!

Fácil – Intuitivo de usar, incluso sin conocimientos especializados.

Fiable – Configuraciones técnicamente sólidas.

Rápido – Todos los datos disponibles en muy poco tiempo.

¿Capacidad de refrigeración sobredimensionada?

Cuando los grandes centros de datos no son una opción, los micro centros de datos ofrecen una alternativa ideal. Los RiMatrix Micro Data Centers modulares de Rittal están disponibles con una capacidad de refrigeración de hasta 53 kW. Se pueden utilizar, entre otras aplicaciones, para edge computing. La ventaja es que los datos pueden procesarse y utilizarse de forma mucho más rápida.

Soluciones a medida para su empresa

Casos de uso

No confíe la construcción de su sala de servidores a cualquiera: contacte con Rittal.

Peter Marszelewski Responsable de TI en Ralf Bohle GmbH

Circunstancias especiales requieren soluciones especiales

Soluciones Housing

Siempre con la máxima seguridad

Aplicaciones IT en salas de seguridad

Cuando se trata de infraestructuras críticas, como en el sector sanitario o en aplicaciones del sector público, proteger los datos sensibles es especialmente importante. Por eso, contar con una infraestructura IT segura es un requisito esencial.

Tus beneficios:

  • Protección integral y validada del sistema para la infraestructura IT
  • Flexibilidad para distintos niveles de seguridad (sala de Protección Básica y sala de Alta Disponibilidad)
  • Soluciones escalables y modulares para diferentes tamaños de sala, sin limitaciones de superficie
  • Uso eficiente del espacio gracias al concepto POD

Apto para todo tipo de clima

Aplicaciones TI en exteriores

Ya sea en el sector del transporte, tráfico o telecomunicaciones, los centros de datos en exteriores requieren una protección especial. Los contenedores para centros de datos de Rittal son robustos y resistentes a la intemperie, y ofrecen la solución ideal para una expansión rápida cuando el volumen de datos crece.

Tus beneficios:

  • Configuración modular y tamaño de contenedor escalable
  • Disponibilidad rápida
  • Fácil instalación
  • Hasta un 30 % de ahorro energético con nuestro Blue e+ Outdoor Container

Sistemas perfectamente coordinados para escalar

Ventaja en escalabilidad

Referencias

Ralf Bohle GmbH

Nueva infraestructura TI en una empresa de fabricación de neumáticos

En Ralf Bohle no hay riesgo de que se propaguen llamas en la sala de servidores. El fabricante de neumáticos para bicicletas Schwalbe ha convertido la seguridad en una prioridad y ha apostado por una infraestructura TI de Rittal.

Contacto

¿Tienes alguna pregunta sobre el RiMatrix Data Center? No dudes en ponerte en contacto con nosotros.