Soluciones robustas para conexiones estables

Racks de exteriores para las telecomunicaciones

Permanentes, continuas y seguras en línea

Racks de exteriores para las telecomunicaciones

Los problemas que afectan las infraestructuras de telecomunicaciones tienen un impacto inmediato en la fiabilidad del servicio. El funcionamiento de las redes móviles y de banda ancha es esencial tanto para las empresas como para los abonados particulares. Videoconferencias, teletrabajo, IoT: todo depende de una conexión estable. Por lo tanto, contar con la máxima protección de la infraestructura es decisivo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Rittal ofrece racks de exteriores y las funciones de climatización adecuadas de forma estándar, para proporcionar la máxima protección para tus sistemas y equipos en exteriores. Ya se trate de

  • FTTH: fibre to the home (fibra óptica hasta el hogar),
  • FTTC: fibre to the curb (fibra hasta la acera), o
  • FTTX: fibre to the X (fibra hasta X),

te beneficiarás de nuestras soluciones disponibles en apenas 24/48 horas y podrás proteger tu infraestructura de la mejor forma posible, en cada ubicación.

La protección contra el vandalismo y el acceso no autorizado es esencial en la industria de las telecomunicaciones, por lo que los racks deben tener unos índices de resistencia altos.

Al mismo tiempo, las soluciones para exteriores deben poder resistir condiciones meteorológicas adversas y duras. Los racks de Rittal son impresionantes; tienen una larga vida útil y reducen los costes operativos.

Entorno 4

Protección extrema para exteriores

Normalmente, las infraestructuras de telecomunicaciones se encuentran en zonas de acceso público y corren el riesgo tanto de un acceso potencial por parte de personas no autorizadas como de condiciones meteorológicas adversas y sustancias agresivas y corrosivas. Los racks de alta gama con índices de resistencia que evitan el acceso y ofrecen la máxima protección contra la corrosión son la respuesta a estos desafíos del entorno 4.

Racks habituales para las telecomunicaciones

Armarios para exteriores

Armario multifunción

Armario de doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC2.