Armarios compactos AE Acero inoxidable

Referencia: AE 1006500

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

Referencia: 2472000

Tejadillo de protección para AE

Referencia: 2433500

Soporte para fijación mural para KL, EB, BG, AE, cajas murales EL, piezas superiores TP y cajas de empalme de F.O.

Referencia: 2583010

Ángulo para fijación mural para AX, KX, AX IT, AE, KL

Referencia: 2304000

Cierre de aldabilla

Referencia: 2304010

Aldabilla HD

Referencia:
AE 1006500
Material
Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
334 mm x 355 mm
Número puertas
1
Nº de cierres
1
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Material básico
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,31 kg
Peso bruto
9,8 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177421288
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AE ARMARIO COMPACTO INOX. 380x380x210, AISI 316L, con placa de montaje
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle