Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.
- Referencia:
- AE 1009600
- Material
- Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada - Unidad de envase
- Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 549 mm x 355 mm
- Número puertas
- 1
- Nº de cierres
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Cinc fundido a presión, niquelado - Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 13,851 kg
- Peso bruto
- 14,58 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177000360
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- AE ARMARIO COMPACTO INOX. 600x380x210, AISI 304, con placa de montaje
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions
- White Paper