Puerta interior para armarios de poliéster AX

Referencia: SZ 1485768

Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.

Referencia: 2463000

Bombín de cierre

Referencia: 2464000

Bombín de cierre

Referencia: 2465000

Bombín de cierre

Referencia: 2466000

Bombín de cierre

Referencia: 2460650

Bombín de cierre

Referencia: 2307000

Bombín de cierre

Referencia: 2460000

Bombín de cierre

Referencia: 2462000

Bombín de cierre

Referencia: 2461000

Bombín de cierre

Referencia:
SZ 1485768
Material
Puerta y marco: chapa de acero
Superficie
Puerta: texturizada, pintura estructurada
Marco de puerta: galvanizado
Color
Puerta: RAL 7035
Unidad de envase
Puerta
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
A los pasadores de fijación en los laterales del armario de poliéster AX
Observación
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
Adecuado para tipo de armario
AX de plástico
Adecuado para anchura
= 600 mm
Adecuada para altura
= 800 mm
Grosor del material de la puerta
1 mm
Ángulo de abertura de la puerta
105°
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,32 kg
Peso bruto
5,62 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177965850
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
Puerta interior SZ para armarios de poliéster AX , para An.xAl.: 600x800 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle