El dispositivo interfaz IoT es el componente principal para vincular de forma inteligente soluciones de refrigeración de Rittal o sensores para el control de condiciones ambientales físicas. Equipado con una gran variedad de interfaces y protocolos para la recopilación y transmisión de datos a sistemas TI superiores o a sistemas para el control local de los estados de las máquinas.
- Referencia:
- SK 3124300
- Descripción producto
- El dispositivo interfaz IoT es el componente principal para vincular de forma inteligente soluciones de refrigeración de Rittal o sensores para el control de condiciones ambientales físicas. Equipado con una gran variedad de interfaces y protocolos para la recopilación y transmisión de datos a sistemas TI superiores o a sistemas para el control local de los estados de las máquinas.
- Ventajas
- La digitalización y la interconexión ofrecen grandes oportunidades a cualquier empresa. Con el dispositivo interfaz IoT puede realizarse de forma sencilla la conexión de soluciones de climatización y sensores para el control de condiciones ambientales físicas Rittal a entornos industriales 4.0, sin interferir en la lógica de automatización.
- Plug and run: la configuración y puesta en marcha del dispositivo interfaz IoT se realiza de forma rápida, cómoda y sin tareas de programación a través del servidor web integrado.
- Material
- Plástico según UL 94-V0
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Dispositivo interfaz IoT
Cable USB (conector USB-A a Micro-USB-B)
Ángulo soporte para refrigerador Blue e+ - Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de conexión con sistema push-in (24 V c.c.)
- Interfases sistema Bus
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfaz de red
- Ethernet IPv4/IPv6
- Ethernet según IEEE 802.3 a través de 10BASE-T, 100BASE-T y 1000BASE-T
- Interfaces
- 1 Micro USB tipo B (dispositivo) para USB 2.0
- 1 ranura para tarjeta micro SD para SD 2.0
- 1 USB 2.0 de alta velocidad (EHCI)
- 1 tecla para confirmar
- 1 borne de conexión con sistema push-in para sensor NTC
- 2 casquillos RJ45 para interfaz RS 485 (interfaz refrigerador)
- Observación para el montaje
- El dispositivo interfaz IoT puede fijarse mediante una pinza metálica con resorte sobre una guía omega 35 x 7,5 según DIN EN 60715 o mediante ángulo soporte en la parte posterior de un refrigerador Blue e+.
- Observación
- Los refrigeradores Blue e+ soportan el dispositivo interfaz IoT a partir del firmware 1.11.0.
- Para la vinculación de refrigeradores de la serie Blue e se precisa adicionalmente el adaptador Blue IoT (3124.310).
- Protocolos
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Dimensiones
- Anchura: 18 mm
Altura: 117 mm
Profundidad: 120 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...70 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,27 kg
- Peso bruto
- 0,28 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177924369
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Descripción producto
- IoT Interface
- Documentos
- Additional instructions
- Instrucciones
- Quick guide
- System Hardening