Cambio de refrigerante

Refrigerante de bajo GWP: un ajuste sencillo para tu tecnología de control climático

Cambio de refrigerante

Refrigerante de bajo GWP: un ajuste sencillo para tu tecnología de control climático

Una legislación más estricta,como el Reglamento sobre gases fluorados, significa que las empresas industriales ahora deben desempeñar un papel clave en el impuslo de la protección climática. El objetivo es reducir su huella de carbono. Si las empresas quieren seguir siendo competitivas en los mercados globales, se requiere una acción rápida. En Rittal, comprendemos completamente este sentido de urgencia. Por eso, paso a paso, ya estamos cambiando toda nuestra gama de productos de control climático al refrigerante más ecológico R-513A..

Cambio y sustitución de refrigerante sin esfuerzo y sin gastos adicionales

Al cambiar nuestro refrigerante, estamos asegurando que su producción no solo continuará cumpliendo con la legislación pertinente, sino que también allanará el camino hacia un futuro más sostenible.

Toda la cartera principal de unidades de enfriamiento de Rittal en las gamas Blue e+ y Blue e se ve afectada por este cambio. Además, nuestras unidades de refrigeración Blue e+ y Blue e también están siendo gradualmente cambiados al refrigerante R-513A. La única excepción son nuestras unidades de enfriamiento Blue e+ S con una potencia de salida que varía de 0.3 a 1.0 kW, ya que el refrigerante R-513A ya se utiliza en estas.

No habrá ningún gasto, esfuerzo, trabajo o costo adicional para ti, ni en lo que respecta a nuevos dibujos ni a cambios en los números de parte de los artículos. Nuestro objetivo es hacer que esta transición sea lo más simple y directa posible para ti, dejándote libre para centrarte en tu negocio principal.

Buenas razones para usar el refrigerante R-513A

Menor potencial de calentamiento global (GWP): El refrigerante R-513A tiene un valor de GWP mucho más bajo que el refrigerante R134a. El valor de GWP para R134a era de 1,430, mientras que para R-513A es de solo 631. En el caso de nuestras unidades de refrigeración, el valor de GWP es hasta un 70% menor (de 2,088 para R410a a 631 para R-513A).

Esto significa que nuestros productos cumplen con los estrictos requisitos del mercado estadounidense, donde se aplicará un valor de GWP de < 700 para las unidades de refrigeración a partir del 1 de enero de 2025 y para los enfriadores a partir del 1 de enero de 2026 (ya en vigor en California y Washington desde el 1 de enero de 2024). Además, las regulaciones en Canadá, aplicables a partir del 1 de enero de 2026, para un valor de GWP de < 750 para enfriadores, se logran con nuestra cartera de productos. 

Nuestro objetivo es seguir desarrollando nuestras soluciones de refrigeración energéticamente eficientes y ecológicas, y utilizar refrigerantes que cumplan con todos los futuros requisitos de protección ambiental global. Por lo tanto, puedes estar seguro de que estás en buenas manos. Ahora y en los próximos años.  

Es importante saber: Las regulaciones se aplican solo a las nuevas unidades – el equipo existente se puede seguir operando y manteniendo con refrigerantes R134a/R410a hasta 2032. A partir de entonces, se aplicará una prohibición de mantenimiento y servicio a los equipos que utilicen refrigerantes con un valor de GWP superior a 750.

Los beneficios para ti

  • Preparación para el futuro: Ya cumples con los requisitos legales futuros aplicables tanto en Europa como en EE. UU.
  • Sostenibilidad: Al usar un refrigerante más ecológico, reducirás la huella de carbono de tu producción.
  • Oportunidades en el mercado global: Con un GWP de menos de 700, nuestra gama de soluciones de control climático permite el acceso sin restricciones a mercados en cualquier parte del mundo.

¿Sabías que necesitas registrarte en el Portal de Gases Fluorados de la Unión (Portal de Gases Fluorados de la Unión Europea) si deseas importar y exportar refrigerantes que contienen gases fluorados? 

¡Estamos aquí para ayudarte!

¿Tienes alguna pregunta? Por favor, envíanos un mensaje. Estaremos encantados de responder todas tus preguntas relacionadas con la Regulación de Gases Fluorados y el cambio de refrigerante.