Mitä haluat konfiguroida?

Seinäkotelot (RiPanel)

Voit valita itsellesi sopivan kotelon helposti ja valisemaan siihen yhteensopivat lisävarusteet.

Lattiakaapit teollisuuteen (RiPanel)

Suunnittele lisävarusteet ja aukotukset Rittalin koteloon nopeasti, helposti ja virheettömästi.

IT-kaappijärjestelmät (RiPanel)

Palvelinkaapin tai IT-jakamon suunnittelu on näin helppoa. Valitse vain oikeat komponentit.

Kannatinvarsijärjestelmät

Konfiguraattorin avulla voit koota haluamasi kannatinvarsijärjestelmän yhteensopivista komponenteista

Pienjänniteratkaisut (RiPower)

Konfiguraattori opastaa sinut nopeasti ja tehokkaasti läpi koko suunnitteluprosessin helpoissa, loogisissa vaiheissa.

Ilmastointivaatimukset (RiTherm)

Ilmainen suunnittelutyökalu tarpeisiin perustuvaan, turvalliseen ja energiatehokkaaseen ilmastointiin.

Datakeskus (RiMatrix)

Intuitiivisen RiMatrix-datakeskuskonfiguraattorimme avulla ihanteellisen datakeskuksen suunnittelu on helppoa.

Virranjakelu (RiPower)

RiLine-virtakiskojärjestelmät räätälöityihin sähköjärjestelmiin jopa 2100 A:n virralle. Kokonaisratkaisut vaihtovirta- ja tasavirtasovelluksiin

Jäähdytin

Valitse koneidesi ja prosessiesi jäähdytykseen sopiva jäähdytin nopeasti ja helposti.

Comfort Panel | Alumiininen ohjauskotelo

Yksinkertainen ohjauskotelon valinta yleisimpien paneelivalmistajien tuotteille.

Optipanel | Alumiininen ohjauskotelo

Yksinkertainen ohjauskotelon valinta yleisimpien paneelivalmistajien tuotteille.

IT-jäähdytyslaskuri

Valikoima nestejäähdytyspaketteja (LCP) IT-infrastruktuurisi räkki- ja rivijäähdytykseen.

Laadi yhteensopivat kokoonpanot konfiguraattorin avulla.

Jokaiseen tuotteeseen sopiva konfiguraattori. Olipa kyseessä sitten ohjauskotelot, teollisuuden seinä- tai lattiakaapit, palvelin- tai verkkokaapit, matalajännitejärjestelmien virranjakelu tai kannatinvarsijärjestelmät.

Ohjauskaapit ja kaappikonfiguraattori

Konfigurointi tapahtuu vaiheittain ja tukee ohjauskaappien suunnittelua koneenrakennuksessa, automaatiotekniikassa, virranjakelussa ja teollisissa sovelluksissa. Digitaalinen konfigurointiprosessi vähentää merkittävästi suunnitteluvirheiden riskiä ja nopeuttaa valintaprosessia.

Tyypillisiä sovelluksia:

  • Teolliset ohjausjärjestelmät
  • Kone- ja laitosrakentaminen
  • Automaatioprojektit
  • Energia- ja infrastruktuuriprojektit
  • Valmistus ja tuotanto

Määritä teollisuuden suurikokoiset kotelot nyt
Määritä pienet ja sivukiinnitteiset kotelot nyt

Palvelin-/verkko-kotelokonfiguraattori (IT-kaappijärjestelmät)

Palvelin-/verkko-kotelokonfiguraattori tukee IT-infrastruktuurien suunnittelua datakeskuksissa, palvelinhuoneissa ja reuna-laskentaympäristöissä. Käyttäjät voivat räätälöidä palvelinkotelot omien vaatimustensa mukaisiksi koon, kantokyvyn, kaapelinhallinnan, ilmanvaihdon ja lisävarusteiden osalta.

Soveltuu:

  • Datakeskukset
  • Palvelinhuoneet
  • Teollisuus-IT
  • Reunalaskenta
  • Yritysverkot
  • Reunalaskenta
  • Yritysverkot

Määritä palvelin- ja verkkokaapit nyt

RiMatrix-datakeskuksen konfiguraattori. Datakeskuksen suunnittelua kaikille.

Datakeskuksen konfiguraattorin avulla organisaatiot voivat tehokkaasti suunnitella ja koota räätälöityjä datakeskusratkaisuja. Tämä digitaalinen työkalu tukee IT-päälliköitä, datakeskuksen suunnittelijoita, järjestelmäintegraattoreita ja infrastruktuuripäälliköitä IT-räkkien, verkkokomponenttien, virransyöttöjärjestelmien, ilmastointiratkaisujen ja fyysisen IT-turvallisuuden konfiguroinnissa.

Tyypillisiä käyttöalueita:

  • Datakeskukset
  • Colocation-ympäristöt
  • Edge-laskentainfrastruktuurit
  • Yritysten palvelinhuoneet
  • Teollisuus- ja tuotantoverkot
  • Pilvi- ja hybridipilviympäristöt
  • Kriittiset IT-sovellukset, joilla on korkeat käytettävyysvaatimukset

Käynnistä datakeskuksen konfiguraattori nyt

Ri4Power-matalajännitejärjestelmien konfigurointi

RiPower-suunnittelutyökalumme avaa uuden aikakauden ja asettaa täysin uudet standardit matalajännitteisten kytkinlaitteiden suunnittelulle. Työkalu opastaa käyttäjää nopeasti ja tehokkaasti läpi koko suunnitteluprosessin yksinkertaisissa, loogisissa vaiheissa.

Edut:

  • Helppo hinnoittelu matalajännitteiselle kytkinlaitejärjestelmälle
  • Konfigurointi mahdollista luonnoksen tai erittelyn perusteella
  • Osaluettelon ja asettelun luominen laitteistokohtaisten määräysten mukaisesti
  • Kuparin poikkileikkausten automaattinen laskenta
  • Suunnittelun tarkastuksen valmistelu standardin IEC 61 439 mukaisesti
  • Järjestelmädokumentaatio, mukaan lukien asennusohjeet
  • Tekninen tuki, mukaan lukien ilmainen apu projektisuunnittelussa ja tarjousten laatimisessa
  • Kaikki suunnittelutiedot tallennetaan paikallisesti tietokoneellesi

Käynnistä matalajännitejärjestelmän konfiguraattori nyt

Tukivarsijärjestelmän konfiguraattori

Suunnitteluinsinöörit ja suunnittelijat voivat valita sopivat tukivarsikomponentit, kiinnikkeet ja kotelot ja yhdistellä niitä kokonaisratkaisuksi. Yksinkertaista, nopeaa ja tarkkaa. Konfiguraattori tukee nopeaa projektisuunnittelua ja auttaa luomaan ergonomisia työpisteitä valmistusteollisuudessa, koneenrakennuksessa ja prosessiteollisuudessa.

Tärkeimmät edut

  • Tukivarsijärjestelmien räätälöity konfigurointi
  • Nopea ja helppo projektisuunnittelu
  • Yhteensopivien komponenttien automaattinen tarkistus
  • Suunnittelu- ja tilausvirheiden väheneminen
  • Korkea suunnittelu- ja investointivarmuus
  • Ajan säästö suunnittelussa ja hankinnassa

Kokoa tukivarsijärjestelmä nyt

Erityisesti alumiinisten ohjauskoteloidemme varten:

Kotelot on räätälöity yleisimpien paneelivalmistajien tuotteisiin, ja ne voidaan helposti konfiguroida yksilöllisten vaatimusten mukaisiksi vain muutamalla napsautuksella.

Määritä Comfort-Panel
Määritä Optipanel

UUTTA: Ohjauskaappien ilmastointilaskuri, RiTherm

Määritä tehokkuus uudelleen ja koe täydellinen tasapaino kustannustehokkuuden ja ilmastonsuojelun välillä suunniteltaessa ohjauskaapin ilmastointia. Laskemalla tehohäviöt, ympäristön lämpötilat ja käyttöolosuhteet suunnittelijat saavat vankan perustan sopivan ilmastointikonseptin valitsemiseksi.

Ilmastointilaskuri auttaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkälaista jäähdytystehoa ohjauskaappini tarvitsee?
  • Riittääkö ilmanvaihto, vai tarvitaanko jäähdytysyksikköä?
  • Miten ylikuumenemista ja vikoja voidaan estää?
  • Mikä ilmastointiratkaisu sopii kyseiseen sovellukseen?

Käynnistä ilmastointilaskenta nyt (Sinut ohjataan Eplan Cloud -palveluun)

Jäähdytyslaitteillemme.
Valitse laitteesesi ja prosessisi jäähdytykseen sopiva jäähdytyslaite nopeasti ja helposti.

Käynnistä jäähdytysyksikön konfiguraattori