Kokoonpano, asennus ja käyttöönotto

Rittalin IT-palvelu – pitää IT-infrastruktuurisi sujuvasti käynnissä

Rittal on oikea kumppani datakeskuksesi koko elinkaaren ajan. Konseptin kehittämisestä, suunnittelusta, asennuksesta ja käyttöönotosta jälkimarkkinointipalveluihin ja infrastruktuurin päivityksiin – huolehdimme IT-järjestelmäsi täydellisestä toiminnallisuudesta. Näin Rittal-ratkaisusi toimii luotettavasti ja turvallisesti myös jatkossa.

Asennus

Koulutetut huoltoteknikkomme asentavat ja ottavat IT-infrastruktuurisi käyttöön asiakkaan suunnitelmien mukaisesti. Määriteltyjen rakenteiden ja prosessitoimintojen toteutuksessa kaikki määräykset ja tavoitevaatimukset määritellään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja keskusprojektipäällikön kanssa ja sovitetaan tarkasti asiakkaan toiveisiin ja mieltymyksiin.

Edut sinulle

  • OT-infrastruktuurisi maksimaalinen luotettavuus ja käytettävyys: Kokeneiden suunnittelijoiden työ takaa optimoidun virranjakelun
  • Virheiden ja vikariskien vähentäminen sekä nopeammat asennus- ja käyttöönottoprosessit: Pätevät huoltoteknikot varmistavat, että OT-infrastruktuurisi kaikki osat asennetaan ammattimaisesti
  • Turvallinen ja vakaa infrastruktuuri: Kriittisten vikasietokomponenttien asennus suojaa IT-ympäristöä fyysisiltä ja sähköön liittyviltä vaaroilta

Käyttöönotto

Jotta kaikki olisi suunnitelman mukaista, OT- ja IT-infrastruktuurisi kaikki toiminnot testataan perusteellisesti käyttöönoton yhteydessä, jotta ne vastaavat tarkasti konseptiasi. Voit siis olla varma, että järjestelmä toimii täsmälleen suunnitellusti erilaisissa käyttöolosuhteissa. Jos tarvitset hätäohjeita tai käyttöohjeita, toimitamme sinulle mielellämme kattavan dokumentaation.

Edut sinulle

  • Maksimaalinen luotettavuus rasitustestien ansiosta: Käyttöönottoprosessin osana simuloidaan äärimmäisiä olosuhteita, mikä antaa sinulle varmuuden siitä, että infrastruktuurisi toimii luotettavasti jopa vaikeimmissa ja haastavimmissa tilanteissa
  • Sujuva toiminta taattu: Kattavat toiminnalliset testit – mukaan lukien yhteyden tarkistaminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, hälytysketjuihin ja varajärjestelmiin – varmistavat, että kaikki järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä
  • Läpinäkyvyys ja dokumentointi: Yksityiskohtaiset käyttöönottoraportit antavat sinulle selkeän yleiskuvan infrastruktuurisi kunnosta ja toiminnallisista ominaisuuksista
  • Ongelmaton ja luotettava toiminta: Luovutamme kattavat käyttö- ja IT-turvallisuusprotokollat, jotka antavat sinulle selkeät ohjeet infrastruktuurin luotettavaan ja tehokkaaseen käyttöön
  • Optimoitu käyttö ja maksimaalinen käyttöikä OT:lle: Valmistajan tarjoama käyttökoulutus auttaa sinua maksimoimaan toimintatehokkuutesi 

Ota yhteyttä