IP-kotelointiluokat
Kotelointiluokat IEC 60 529:n (EN 60 529) mukaan
IP-kotelointiluokka merkitään 2 tunnusnumerolla:
Ensimmäinen numero kertoo miten laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn osalta.
| Ensimmäinen tunnusnumero | Nimitys | Selitys |
| 1 | Suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, halkaisija 50 mm tai suurempi | Pallomainen kohdetunnistin halkaisijaltaan 50 mm ei saa kokonaan tunkeutua sisään 1). |
| 2 | Suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, halkaisija 12,55 mm tai suurempi | Pallomainen kohdetunnistin halkaisijaltaan 12,5 mm ei saa kokonaan tunkeutua sisään 1). Liukuva koevarsi saa tunkeutua laitteen sisään enintään 80 mm verran, mutta riittävän etäisyyden on kuitenkin säilyttävä. |
| 3 | Suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, halkaisija 2,55 mm tai suurempi | Pallomainen kohdetunnistin halkaisijaltaan 2,5 mm ei saa ollenkaan tunkeutua sisään 1). |
| 4 | Suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, halkaisija 12,55 mm tai suurempi | Pallomainen kohdetunnistin halkaisijaltaan 1,0 mm ei saa ollenkaan tunkeutua sisään 1). |
| 5 | Pölyltä suojattu | Pölyn tunkeutumista laitteen sisään ei ole kokonaan estetty, mutta pöly ei saa tunkeutua sellaisessa määrin, että se häiritsee laitteen tyydyttävää toimintaa tai turvallisuutta. |
| 6 | Pölytiivis | Pölyn sisääntunkeutuminen laitteen koteloon on estetty 20 mbar alipaineessa. |
1) Kohdetunnistimen koko läpimitta ei saa tunkeutua sisään minkään kotelon aukon kautta.
Toinen numero kertoo miten laite on suojattu vedenpääsyn haitallisilta vaikutuksilta.
| Toinen tunnusnumero | Nimitys | Selitys |
| 1 | Pisarasuojattu | Pystysuoraan tippuvilla pisaroilla ei saa olla vahingollisia vaikutuksia. |
| 2 | Pisarasuojattu, jos kotelo on enintään 15° kallellaan | Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist. |
| 3 | Pisarasuojattu | Enintään 60° kulmassa pystytasoon nähden suihkuava vesi ei aiheuta haittaa. |
| 4 | Pisarasuojattu | Suunnasta riippumatta koteloa vastaan roiskuva vesi ei aiheuta haittaa. |
| 5 | Suojattu vesisuihkuilta | Suunnasta riippumatta koteloon suuntautuva vesisuihke ei aiheuta haittaa. |
| 6 | Suojattu voimakkailta vesisuihkuilta | Suunnasta riippumatta koteloa vastaan voimakkaasti suihkuava vesi ei aiheuta haittaa. |
| 7 | Suojattu tilapäisen veteen uppoamisen vaikutuksilta | Vettä ei saa päästä laitteeseen siinä määrin, että syntyy haittoja, kun kotelo upotetaan veteen normeja vastaavissa paine- ja aikaolosuhteissa. |
| 8 | Suojattu pitkäaikaisen veteen uppoamisen vaikutuksilta | Vettä ei saa päästä laitteeseen siinä määrin, että syntyy haittoja, kun kotelo upotetaan pysyvästi veteen olosuhteissa, jotka valmistajan ja käyttäjän tulee sopia keskenään. Olosuhteiden on kuitenkin oltava tunnusnumeroa 7 vaativammat. |
| 9 | Korkeapainevesi/höyrysuihkupuhdistus | Suunnasta riippumatta koteloa vastaan suurella paineela suihkuava vesi ei aiheuta haittaa. |
Esimerkki kotelointiluokan ilmoittamisesta: esim. IP 43:
Ensimmäinen tunnusnumero = 4: suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, halkaisija 1,0 mm tai enemmän
Toinen tunnusnumero = 3: pisarasuojattu
NEMA-kotelointiluokat
National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) on standardointielin, joka toimii Washingtonissa Yhdysvalloissa. Se julkaisee teknisten standardien sarjaa, mutta ei koesta eikä sertifioi tuotteita.
Alla oleva NEMA-luokitus kuvaa periaatteessa ihmisten suojausta laitteiston osien tahatonta koskettamista vastaan sekä kytkentäkaapin suojausta ulkoisia vaikutuksia vastaan.
| Kotelointiluokka | Selitys |
| NEMA 1 | Asennus sisätiloihin, suojaa putoavalta pölyltä |
| NEMA 2 | Asennus sisätiloihin, suojaa putoavalta pölyltä ja tippuvalta vedeltä |
| NEMA 3 | Asennus ulkotiloihin, suojaa sateelta, lumisateelta ja tuulen kuljettamalta pölyltä; lisäksi suojaus ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamalta kaappivauriolta |
| NEMA 3R | Asennus ulkotiloihin, suojaa sateelta, lumisateelta, lisäksi suojaus ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamalta kaappivauriolta |
| NEMA 3S | Asennus sisä- tai ulkotiloihin, suojaa sateelta, lumisateelta ja tuulen kuljettamalta pölyltä; lisäksi ulkoiset mekanismit pysyvät jään kerrostumisesta huolimatta toimintakuntoisina |
| NEMA 4 | Asennus sisä- tai ulkotiloihin, suojaa tuulen kuljettamalta pölyltä ja sateelta, vesiroiskeilta ja vesisuihkulta; lisäksi suoja ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamilta kaappivaurioilta |
| NEMA 4X | Asennus sisä- tai ulkotiloihin, suojaa tuulen kuljettamalta pölyltä ja sateelta, vesiroiskeilta, vesisuihkulta ja korroosiolta; lisäksi suoja ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamilta kaappivaurioilta |
| NEMA 5 | IAsennus sisätiloihin, suojaa pölyltä, putoavalta lialta, vesiroiskeilta, ilmasta laskeutuvalta pölyltä sekä tippuvilta, korroosia aiheuttamattomilta nesteiltä |
| NEMA 6 | Asennus sisä- tai ulkotiloihin, suojaa putoavalta lialta, vesisuihkulta ja tilapäisen, osittaisen tiettyyn syvyyteen uppoamisen yhteydessä sisään tunkeutuvalta vedeltä; lisäksi suoja ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamilta kaappivaurioilta |
| NEMA 6P | Asennus sisä- tai ulkotiloihin, suojaa vesisuihkulta ja tilapäisen tiettyyn syvyyteen uppoamisen yhteydessä sisään tunkeutuvalta vedeltä; lisäksi suoja ulkoisen jäänmuodostuksen aiheuttamilta kaappivaurioilta |
| NEMA 12 | Asennus sisätiloihin, suojaa putoavalta lialta, ilmassa leijuvalta pölyltä sekä tippuvilta, korroosiota aiheuttamattomilta nesteiltä. |
| NEMA 13 | Asennus sisätiloihin, suojaa pölyltä, putoavalta lialta, vesiroiskeilta ja öljyltä sekä ei-syövyttäviltä jäähdytysnesteiltä. |
Lisätietoja NEMAsta löydät nettiosoitteesta www.nema.org
ECB•S-sertifiointi
Enemmän kuin pelkkä rakenneosatesti
Yhtenä harvoista kokonaisten datakeskusten tarjoajista Rittal on antanut sertifioida suuren käytettävyyden tilan ECB•S:n mukaisesti.
Tällä sertifikaatilla European Certification Body (ECB•S) vahvistaa, että suuren käytettävyyden tila täyttää normin EN 1047-2 kaikki kriteerit varauksetta tai jopa ylittää ne.
ECB•S-sertifioinnin edut asiakkaalle
- Korkeatasoinen laadunvarmistus riippumattoman kelpoisuuden- ja laadunvalvonnan ansiosta
- Luottoluokitustilanteen parantaminen lainanannon tai jäännösriskivakuutuksen yhteydessä
- Läpinäkyvä pankeille ja vakuutuksille
- Eurooppalaisten IT-turvallisuusstandardien noudattaminen
Lisätietoja ECB•S:stä löydät European Security Systems Associationin kotisivuilta.