Sähköistää järjestelmäsi

RiLineX

Alusta virranjakeluun

RiLineX - Alusta virranjakoon

Teollisuuden virranjakelun järjestelmästandardi!

RiLineX on uusi valmistajaneutraali 60 mm:n kiskojärjestelmä komponenteille

  • Nopea ja tehokas suunnittelu yksinkertaisen järjestelmäsuunnittelun ansiosta
  • Levyjen ja komponenttien kiinnittämiseen tarkoitettu Click-järjestelmä helpottaa asennusta.
  • Modulaarinen järjestelmäsuunnittelu vähentää vaihtoehtojen monimutkaisuutta
  • Kosketussuojaus IP 2XB, etupuolelta päivitettävissä IP 3X:ksi.
  • Esitestattu oikosulkukestävyys jopa 52,5 kA:iin asti.
  • Soveltuu jopa 1000 V AC- ja 1500 V tasavirtasovelluksiin.
  • ~ 30 %:n säästöt suunnittelussa
  • ~ 50 % säästöt kokoonpanossa
  • Vähemmän monimutkainen virtaviivaistetun tuotevalikoiman ja yleisten UL/IEC-hyväksyntöjen ansiosta.

Sähköistä järjestelmäsi - sähkökomponenttien alustamme avulla

Yhdistä yksilöllinen tuoteosaamisesi RiLineX-järjestelmäalustaan - lisenssivapaasti ja yhteensopivasti klassisten 60 mm:n kiskojärjestelmien kanssa!

Luodaan yhdessä sähkönjakelun tulevaisuutta!

Yhdistämällä laajan teknisen osaamisemme teknologiakumppaniemme osaamiseen voimme tarjota markkinoille integroidun ratkaisun, joka täyttää korkeimmat laatuvaatimukset