RiLineX Rittalilta

Uusi salamannopea alusta sähkönjakeluun

Rittalin RiLineX on äskettäin kehitetty avoin alusta sähkönjakelujärjestelmille. Komponenttien ja järjestelmäalustan osien nopea toisiinsa liittäminen yksinkertaistaa aiemmin työlästä sähkönjakelujärjestelmien kokoamista koteloihin. Lopputuloksena on jopa 30 prosentin ajansäästö suunnittelussa ja 50 prosentin ajansäästö kokoonpanossa verrattuna perinteisiin kiskojärjestelmiin. RiLineX lisää kestävää kehitystä vähentämällä muovijätettä ja optimoimalla kuparin käyttöä. Innovatiivinen ratkaisu on julistettu German Design Award 2025 -kilpailun voittajaksi energia-kategoriasta.

Uusi alusta yksinkertaistaa aiemmin työlästä koteloiden kokoonpanoprosessia ja säästää aikaa jopa 30 prosenttia suunnittelussa ja 50 prosenttia kokoonpanossa.

Kaikki yritykset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat nopean ja luotettavan sähkönjakeluratkaisun 1000 V AC:n tai ± 1500 V DC:n jännitteeseen asti, hyötyvät RiLineX:stä. Tämä tarkoittaa kaikkia perinteisistä ohjauskeskus- ja kytkinlaitevalmistajista energiavarastoteollisuuteen, aurinkosähköjärjestelmien asentajiin ja IT-alaan. Uusi sähkönjakelualusta tekee lopun järjestelmän monimutkaisesta mitoituksesta, komponenttien asennuksen tilantarpeesta ja suojakuorien leikkaamisesta mittoihin.

Turvallinen ratkaisu ilman kiskotuennan ja oikosulkukestoisuuden suunnittelua

RiLineX nopeuttaa suunnittelu- ja asennusprosessia merkittävästi. Koska kuparikiskot on integroitu suoraan pohjalevyyn, komponentit voidaan suunnitella ja asentaa mihin tahansa kiskostolla. Näin vältytään aikaa vievältä suunnitteluprosessilta, jossa kiskopitimet suunnitellaan projektikohtaisesti. Myöskään kosketussuojien monimutkainen leikkausprosessi ei ole enää tarpeen. Tämä vähentää leikkaus- ja muovijätettä  keskimäärin 1,9 kiloa järjestelmää kohti.

Komponentit voidaan suunnitella tai asentaa minne tahansa järjestelmässä, koska kuparikiskot kiinnitetään RiLineX:llä suoraan pohjalevyyn, eikä erityisiä kiskopitimiä tarvita.

RiLineX-ratkaisussa kiskot on peitetty järjestelmässä päästä päähän, mikä suojaa vahingossa tapahtuvalta kosketukselta jännitteisiin osiin. Järjestelmän kosketussuojaus on sertifioitu suojausluokkaan IP2XB, mikä tarkoittaa, että läpimitaltaan vähintään 12 millimetrin suuruisen kiinteän vieraan esineen tunkeutuminen on estetty. Etupuolella oleva kosketussuojaus voidaan myös päivittää suojausluokkaan IP4X. Tässä kokoonpanossa Rittal suojaa järjestelmän läpimitaltaan 1 millimetristä ylöspäin olevan kiinteän vieraan esineen tunkeutumista vastaan. Kummassakaan tapauksessa sormen kosketus jännitteisiin osiin ei ole mahdollista. Suunnittelun ansiosta koko järjestelmä on ennalta testattu 52,5 kA:n oikosulkukestävyyden osalta, joten suunnittelijat ja käyttäjät voivat luottaa täysin turvalliseen ratkaisuun.

30-50 prosenttia nopeampi

Ratkaisu vähentää merkittävästi suunnittelun, kokoonpanon ja huollon työmäärää. Lisäksi järjestelmä tehostaa huomattavasti kojeistojen suunnittelua. Seurauksena on jopa 30 prosentin säästöt suunnittelussa ja jopa 50 prosentin säästöt kokoonpanossa. Komponenttien innovatiivinen click-kiinnitysratkaisu takaa helpon asennuksen. Tämä tarkoittaa, että projektikohtaiset modulaariset ratkaisut voidaan toteuttaa huomattavasti pienemmillä kustannuksilla.

Valmis tai modulaarinen järjestelmäalusta

Asiakkaan sovelluksesta riippuen Rittal tarjoaa kaksi erilaista lähestymistapaa joustavuuden lisäämiseksi. RiLineX on saatavana joko valmiina alustana kuparikiskoineen, joka voidaan asentaa nopeasti Rittal AX- ja VX25-koteloihin, joiden leveys on enintään 1 200 mm. RiLineX voidaan toimittaa myös valmiiksi asennettuna koteloon, mikä on ihanteellista vakiosovelluksissa. Tämä vähentää käyttäjien kustannuksia ja antaa heille selkeämmän yleiskuvan. Lisäksi käyttäjät voivat asentaa järjestelmän ilman erityisiä ennakkotietoja.

RiLineX-järjestelmä voidaan asentaa pystysuoraan, mikä on erityisen toivottavaa IT-sovelluksissa.

Vaihtoehtoisesti avoin modulaarinen järjestelmäversio tarjoaa täydellisen konfigurointivapauden räätälöityä järjestelmäsuunnittelua varten rivitysmahdollisuuden ulottuessa 2,4 metriin tai jopa pidemmälle. Käyttäjän on vain tiedettävä asennuslevyn leveys, minkä jälkeen moduuleja voidaan yhdistää 200 mm:n välein. Järjestelmän kiinnityskuvio on identtinen konfiguraatiosta riippumatta. Virtakiskot katkaistaan yksinkertaisesti järjestelmään sopivaan kokoon ja kiinnitetään tukevasti pohjalevyyn, jolloin oikosulkukestävyys on taattu. Tämä versio on saatavana myös järjestelmäsarjana ilman virtakiskoja, jotta kansainvälisissä sovelluksissa raskasmetallia ei tarvitse kuljettaa mantereelta toiselle, mikä tuo sekä kustannus- että ympäristöetuja. RiLineX:n alustan avulla järjestelmän komponentteja voidaan käyttää kuparista tai alumiinista valmistettujen virtakiskojen kanssa. Useiden koteloiden rivittäminen, jopa jälkikäteen, on helppoa. Suunnittelussa käyttäjiä auttaa Rittalin uusi RiPower-konfigurointiohjelma.

Nelinapainen ratkaisu tulossa

RiLineX:n avulla Rittal vie koteloiden sisäisen sähkönjakelun tulevaisuuteen. Järjestelmä on aluksi saatavana kolminapaisena ratkaisuna 800 A:n asti. Seuraavaksi on tulossa nelinapainen kokonaisuus. Lisäksi alusta soveltuu yhtä hyvin käytettäväksi tasavirtasovelluksissa, joilla on tärkeä rooli erityisesti tehokkaissa teollisuussovelluksissa ja uusiutuvissa energialähteissä osana siirtymistä täysin sähköiseen yhteiskuntaan. Hannover teollisuusmessuihin 2025 huhtikuuta mennessä kaikki tarvittavat liitäntäsovittimet, sulakkeet, erottimet jne. ovat saatavilla kolminapaista järjestelmää varten.

Rittal on vienyt alustakonseptin oman yrityksensä ulkopuolelle. Jo ennen myynnin käynnistämistä Rittal aloitti yhteistyön lukuisten teknologiakumppaneiden kanssa täyden ekosysteemin käynnistämiseksi. Laite- ja komponenttivalmistajat saavat tuotteiden kehittämiseen tarvitsemansa rajapintatiedot ja voivat luoda ja jälleenmyydä ratkaisuja, jotka ovat "ready for RiLineX:lle".

Palkittua tuotesuunnittelua

RiLineX teki vaikutuksen myös Saksan muotoiluneuvoston tuomareihin, ja se sai German Design Award 2025 -palkinnon energiakategorian voittajana. Saksan muotoiluneuvosto perustettiin Saksan kansallisen parlamentin, Bundestagin, päätöksellä. Se myöntää palkintoja erinomaisille tuotteille, joissa toimiva muotoilu voi edistää talouden kestävää muutosta.