Tervetuloa älykkään infrastruktuurin aikaan!

Energian siirto

Rittal ja Eplan toimittavat laitteistokomponentteja ja suunnitteluohjelmistoja nykyaikaisille sähköverkoille.

Tervetuloa älykkään infrastruktuurin aikaan!

Sähkönsiirto – tuottajalta laitteisiin

Energian siirto tarkoittaa sähköenergian kuljettamista tuotantolähteestä kuluttajalle – korkea-, keski- ja matalajännitteisten jakeluverkkojen kautta. Aiemmin suuret keskitetyt voimalaitokset toimittivat sähköä vain yhteen suuntaan, mutta nykyaikaisissa sähköverkoissa energian virtaus on kaksisuuntaista: aurinkosähkölaitokset, tuulipuistot, akkuvarastot ja teollisuusyritykset syöttävät energiaa verkkoon, kun taas kuluttajat ottavat siitä sähköä. Tuloksena on dynaaminen, hajautettu järjestelmä – joka tunnetaan myös nimellä älyverkko.

Siirtoinfrastruktuurille asetetut vaatimukset ovat vastaavasti korkeammat. Lisääntynyt teho, useammat syöttöpisteet, uudet tasavirta-tekniikat ja vaihtelevammat kuormavirrat on kaikki hallittava luotettavasti. Samalla siirtyminen kohti täysin sähköistä yhteiskuntaa – liikenteen, teollisuuden ja rakennusten johdonmukainen sähköistäminen – kiihtyy, mikä vaatii yhä nopeampaa verkoston laajentamista.

Tämän laajennuksen toteuttamiseksi tarvitaan testattuja ja skaalautuvia infrastruktuurikomponentteja kaikilla jännitetasoilla: sisä- ja ulkokotelot kytkentä-, suojaus- ja ohjausjärjestelmille, standardien mukaiset matalajännitteiset kytkinlaitteet, virtakiskojärjestelmät, energianvarastointikotelot sekä luotettavat ilmastointiratkaisut. Juuri tässä Rittal voi hyödyntää vahvuuksiaan – täydentäen niitä Eplan-suunnittelualustalla, joka mahdollistaa kaikkien projektivaiheiden täysin digitaalisen esittämisen.

Täydellisesti koordinoidut järjestelmät skaalausta varten

Verkko-operaattoreiden nykyiset haasteet

Rittalin ja Eplanin ratkaisut energiansiirtoon

Energian siirron laajentaminen vaatii enemmän kuin vain yksittäisiä komponentteja  – se edellyttää kokonaisvaltaisen suunnitteluohjelmiston, testattujen laitteistojärjestelmien, automatisoidun valmistuksen ja pitkäaikaisen huollon yhdistettyä käyttöä. Rittal ja Eplan kattavat nämä alueet yhdestä lähteestä.

Tietojen yhdenmukaisuus on avaintekijä. Eplan Cloudissa luodut suunnittelutiedot tukevat energiansiirtoprojektiasi hankinnasta huoltoon asti. Kytkinlaitevalmistajat hyötyvät tietokannasta, johon tiedot syötetään vain kerran projektin jokaisessa vaiheessa – mikä tuo merkittäviä aikasäästöjä.

  • Kaikkien Rittalin infrastruktuurikomponenttien valinta suoraan suunnittelutietokannasta
  • Automaattinen suunnittelun tarkistus standardin IEC 61439 mukaisesti konfiguraattorin avulla
  • Rittalin komponentit saatavilla varastosta – ennustettavat toimitus- ja asennusajat
  • Täysin automatisoitu kokoonpano Rittal Automation Systemsin avulla
  • Tuki käyttöönotossa uusissa ja olemassa olevissa laitteissa

Enemmän projekteja samoilla resursseilla – standardointi luo tämän tehokkuuden samalla kun laitoksesi räätälöity suunnittelu säilyy. Eplan-ohjelmisto, Rittalin laitteisto ja Rittal Automation Systems toimivat saumattomasti yhdessä tämän saavuttamiseksi.

  • Rittalin konsulttien neuvoja tehokkaiden suunnitteluprosessien toteuttamiseen
  • Konfiguraattorit tuottavat IEC 61439 -standardin mukaiset suunnittelutarkastukset, mukaan lukien osaluettelon, muutamassa sekunnissa
  • Yksittäisten tai koko prosessin vaiheiden täysi automatisointi Rittal Automation Systemsin avulla
  • Räätälöidyt järjestelmät standardoidusta Rittalin moduulijärjestelmästä – tarkasti projektisi tarpeisiin sovitettuina
  • Yli 1 000 huoltoasiantuntijaa ympäri maailmaa järjestelmä- ja tehokkuusanalyyseihin käytön aikana

Vanhentuneet laitteet ja järjestelmädokumentaatio, epävakaat toimitusketjut ja kiristyvät standardit ovat joitakin energiakäänteeseen liittyvistä haasteista. Eplan ja Rittal tarjoavat perustan IEC 61439 -standardin mukaisille järjestelmille – niiden koko elinkaaren ajan.

  • Eplan Cloud täyttää nykyiset viranomaisvaatimukset, ja 3D-mallien hyväksyntä sisältyy hintaan ilman lisäkustannuksia
  • Sertifioidut Rittal-komponentit, sähkönjakelusta ja jäähdytyksestä koteloihin – kaikki yhdestä lähteestä
  • Rittal ePocket: digitaalinen kytkentäkaaviokansio, jossa laite- ja järjestelmädokumentaatio päivitetään jatkuvasti
  • Yli 150 huoltokeskusta ympäri maailmaa takaa nopeat vasteajat vikatilanteissa

Yhteinen kieli kaikille projektin sidosryhmille – tämä on Eplanin ja Rittalin yhteinen visio. Eplan Cloud -alusta on täydellinen perusta menestyksekkäälle yhteistyölle kaikkien projektin osapuolten välillä energiansiirtoprojektia rakennettaessa.

  • Satoja vakioliitäntöjä johtaviin ERP-, PLM- ja CAD-järjestelmiin
  • Eplan Data Portal, joka sisältää Rittalin järjestelmäkomponentit ja tietoja yleisiltä kolmansien osapuolten toimittajilta
  • Kokonaisvaltainen projektinhallinta suunnittelusta sähkönjakelun ja jäähdytyksen kautta käyttöönottoon
  • 360°-palvelu, johon kuuluu digitaalinen vianmääritys skannauksen avulla käytön aikana

Energiamurros on vääjäämätön. Hajautettujen energiajärjestelmien on kuitenkin oltava kestävän kehityksen mukaisia ja taloudellisesti kannattavia. Eplan-ohjelmiston ja Rittal-laitteiston yhdistelmä yhdistää nämä kaksi: enemmän toteutettuja projekteja samalla resurssimäärällä.

  • Eplan Cloud digitaalisen kaksosen vakioplatformina ja työkaluna
  • Skaalautuvat Rittal-komponentit ja turvalliset toimitusketjut – myös suurissa projekteissa
  • Valmiiksi suunnitellut sovellusesimerkit, joita voi mukauttaa
  • Modulaarinen järjestelmäarkkitehtuuri tehokkaaseen asennukseen, jota voidaan laajentaa milloin tahansa
  • 360°-huoltopalvelu pidentää laitoksen käyttöaikaa ja alentaa elinkaarikustannuksia

Trendiraportti: Energian tilanne vuonna 2026

  • Tiivistelmä: Teollisuuden energiamurros tasavirralla
  • Vaatimus energiamurroksesta – kestävät strategiat CO₂
  • -päästöjen vähentämiseksi – valmiiksi konfiguroidut ratkaisut monille sovellusalueille
  • Parempi tehokkuus energiajärjestelmien laajennuksessa ja uudistamisessa       

Energian siirto Rittalin avulla – Neuvonta ja yhteystiedot

Suunnitteletko älyverkon, mikrosähköverkon tai hajautetun energiajärjestelmän rakentamista? Keskustele asiantuntijoidemme kanssa oikeiden infrastruktuurikomponenttien valitsemiseksi – ilmastoinnista sähkönjakeluun.

Edut yhdellä silmäyksellä

Kolme erottuvaa ominaisuutta tekevät Rittalista ja Eplanista vahvan kumppanisi energiansiirron alalla.

Tietojen yhdenmukaisuus kaikissa projektivaiheissa

Suunnittelutiedot kerätään kerran ja siirretään sitten eteenpäin kaikkiin projektin myöhempiin vaiheisiin: suunnitteluun, valmistukseen, käyttöönottoon ja kunnossapitoon. Tämä yksinkertaistaa tietojen ylläpitoa, estää kirjoitusvirheitä ja tukee myöhempien laajennusten toistettavuutta. Eplan-alusta toimii keskitettynä tietokeskittimenä – se on yhteensopiva kaikkien tyypillisten ERP-, PLM- ja PDM-järjestelmien kanssa.

Standardointi yhdistettynä yksilölliseen mukautettavuuteen

Rittalin järjestelmät on testattu standardoituina ratkaisuina, mutta ne mahdollistavat samalla täyden räätälöinnin. Valitse modulaarisesta järjestelmästä ja konfiguroi juuri se järjestelmä, jota projektisi vaatii – ilman erityismuutoksia ja sitoutumatta yhteen komponenttivalmistajaan. Tämä vähentää hankintariskejä ja nopeuttaa projektejasi merkittävästi.

Saatavilla maailmanlaajuisesti – yli 150 palvelupistettä

Rittal kuuluu Friedhelm Loh -konserniin ja on läsnä maailmanlaajuisesti yli 150 toimipisteellä. Yli 1 000 huoltoasiantuntijaa takaa nopeat vasteajat – myös niillä markkinoilla, joilla toteutat kansainvälisiä projektejasi insinööriurakoitsijana tai verkko-operaattorina. Ja tietenkin meillä on tarvittavat kansainväliset hyväksynnät, kuten IEC 61439 ja UL 508.

Tervetuloa älyverkkoihin

Standardit ja määräykset

Sähkönsiirtojärjestelmien on noudatettava tiukkoja standardeja ja määräyksiä – sekä komponenttien että järjestelmän kokonaisuuden osalta. Rittalin järjestelmäkomponentit täyttävät keskeiset kansainväliset vaatimukset, mikä on dokumentoitu riippumattomissa testeissä.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Matalajännitteiset kytkinlaitteet ja ohjauslaitteet: Ri4Power- ja ISV-järjestelmien suunnittelun varmentaminen.
  • IEC 61641 – Kaarivian suojaus: Testattu Ri4Power-kytkinlaitteille.
  • UL 508 – Teolliset ohjauslaitteet: RiLineX- ja RiLine60-tuotteiden hyväksyntä Pohjois-Amerikan markkinoille.
  • DIN VDE 0100 -sarja – Pienjännitejärjestelmien asennus.
  • DIN EN 16247-1 – Energiakatselmukset: Perusta järjestelmä- ja tehokkuusneuvonnalle.
  • ISO 50001 – Energianhallinta: Tietojen keruu Rittal Energy Monitoring -järjestelmän avulla.
  • CCC-sertifikaatti – (Kiinan pakollinen sertifiointi) Kiinan markkinoille tarkoitettu pakollinen, lakisääteinen tuotetodistusjärjestelmä, joka vastaa eurooppalaista CE-merkintää

Räätälöityjä ratkaisuja yrityksellesi

Hello Smart Grids – Suunnittelu ja huolto yhdessä paketissa

Nopeus on ratkaisevaa hajautettujen energiajärjestelmien kehittämisessä – suunnittelussa, valmistuksessa ja käytössä. Seuraavat moduulit tuovat tämän nopeuden ulottuvillesi.

Potilastietojen suojaaminen ja turvaaminen

Nopeuta paikallisten energiajärjestelmiesi kehittämistä Eplanin avulla

Eplan nopeuttaa koko suunnitteluprosessia, kun energiaympäristöäsi on uudistettava. Standardointi ja automatisointi auttavat sinua toteuttamaan energiansiirtojärjestelmät hetkessä!

Kotelointijärjestelmät: mullistava innovaatio!

Rittal tarjoaa laajan valikoiman sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkönsiirtojärjestelmäratkaisuja. Tilaa säästäviä ja modulaarisesti laajennettavia. Nopea konfigurointi ja kestävyys.

Tehokas ilmastointi järjestelmillesi.

Oikea lämpötila on ratkaisevan tärkeää järjestelmiesi suorituskyvyn ja käyttöiän kannalta. Valitsitpa sitten ilma- tai vesipohjaisen ilmastoinnin, löydät järjestelmällesi täydelliset ratkaisut.

Tehokkuus ja luotettavuus yhdistyvät yhdessä virranjakelujärjestelmässä

Pelaa varman päälle erittäin joustavalla sähkönjakelutekniikalla. Yksinkertainen, turvallinen asennus ja käyttäjäystävällinen suunnittelu erottavat testatut ratkaisumme muista.

Nopea järjestelmän asennus Rittal Automation Systemsin avulla

Tuoteratkaisumme, jotka ulottuvat käsityökaluista täysin automatisoituun konetekniikkaan, auttavat sinua kokoamaan hajautettuja energiajärjestelmiä huomattavasti nopeammin.

Kattava palvelu järjestelmällesi

Rittalin 360°-huoltopalvelun ansiosta olemme käytettävissäsi milloin tahansa, missä tahansa. Näin voit pidentää järjestelmäsi käyttöikää, alentaa kustannuksia ja saada nopeaa apua vikatilanteissa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä energiansiirrosta

Energian siirto tarkoittaa sähköenergian kuljettamista tuotantolähteestä kuluttajalle korkea-, keski- ja matalajännitteisten jakeluverkkojen kautta. Nykyaikaisissa järjestelmissä energiavirrat ovat yhä useammin kaksisuuntaisia, koska monet hajautetut tuotantolähteet – esimerkiksi aurinkosähkölaitokset tai teollisuusyritykset – syöttävät energiaa myös verkkoon.

Älyverkot ovat digitaalisesti ohjattuja sähköverkkoja, jotka koordinoivat tuotantoa, siirtoa, varastointia ja kulutusta reaaliajassa. Ne ovat edellytys uusiutuvista lähteistä peräisin olevan vaihtelevan energian luotettavalle integroinnille, kuormitushuippujen tehokkaalle hallinnalle ja energiantoimitusten varmuuden takaamiselle.

Keskeisiä haasteita ovat nopeus (laajennuksen vauhtia on kiihdytettävä merkittävästi), monimutkaisuus (enemmän syöttöpisteitä, kaksisuuntaiset kuormavirrat, vaihtovirran ja tasavirran integrointi), sähköasemien kaavoitusrajoitukset sekä ammattitaitoisen työvoiman puute. Valmiiksi konfiguroidut modulaariset järjestelmät ja suunnittelutietojen yhtenäisyys alusta loppuun helpottavat tehtävää merkittävästi.

Eplan tarjoaa suunnitteluohjelmiston johdonmukaiseen digitaaliseen suunnitteluun. Rittal toimittaa laitteistokomponentit – kotelot, ilmastointijärjestelmät, sähkönjakelun ja energian varastoinnin – modulaarisen järjestelmän osina. Yhdessä Rittal Automation Systemsin työstökoneiden ja johdotuskoneiden kanssa tämä luo saumattoman työnkulun alustavasta piirustuksesta lopulliseen järjestelmään.

Keskeinen standardi on IEC 61439 (Saksassa DIN EN 61439). Tämä standardi kattaa suunnittelun tarkastuksen, lämpötilan nousurajat, oikosulkukestävyyden ja suojatoimenpiteet. Kaarivian suojaus on määritelty standardissa IEC 61641. Pohjois-Amerikan markkinoilla on merkitystä myös standardilla UL 508.

Mikroverkko on paikallinen, älykäs energiajärjestelmä, joka hallinnoi sähkön tuotantoa, varastointia ja kulutusta määritellyllä alueella. Tarvittaessa se voi irrottautua pääverkosta (saaritoiminta) ja jatkaa kriittisten kuluttajien, kuten datakeskusten tai sairaaloiden, sähkönsyöttöä jopa yleisen sähkökatkoksen aikana.

Energian siirto Rittalin avulla – Neuvonta ja yhteystiedot

Suunnitteletko älyverkon, mikrosähköverkon tai hajautetun energiajärjestelmän rakentamista? Keskustele asiantuntijoidemme kanssa oikeiden infrastruktuurikomponenttien valitsemiseksi – ilmastoinnista sähkönjakeluun.