Luotettava ja saumattomasti skaalautuva

Digitalisaatio rahoitusalalla

Yhdistämme huippuluokan IT-infrastruktuurit ja yksityiskohtaisen erityisasiantuntemuksen luodaksemme asiakaskohtaisia ratkaisuja rahoitusalan vaativiin ja erikoistuneisiin vaatimuksiin. Ratkaisuillamme autamme sinua pysymään askeleen edellä digitaalisessa muutoksessa ja varmistamaan IT-infrastruktuurisi tulevaisuuden.

We empower IT

Ymmärrämme finanssisalan vaatimukset

Digitalisaatio muuttaa rahoitusalaa radikaalisti: prosessit tehostuvat ja nopeutuvat, mutta samalla alan perusedellytykset muuttuvat. Tiukat sääntelyvaatimukset ja yhä monimutkaisemmat prosessit asettavat suuria vaatimuksia IT-infrastruktuurille. Samaan aikaan asiakkaiden odotukset kasvavat: Digitaalisten palvelujen on toimittava nopeasti ja sujuvasti. Tässä vaativassa ympäristössä turvallisuus, skaalautuvuus ja energiatehokkuus ovat kriittisiä menestyksen kannalta.

Ratkaisumme takaa, että IT-järjestelmäsi toimivat turvallisesti, tehokkaasti, luotettavasti ja kestävästi – jopa vaativimmissakin olosuhteissa.

Finanssialan IT-infrastruktuuri yhdeltä tarjoajalta

Rittal tarjoaa finanssialan organisaatioille kokonaisvaltaiset IT-infrastruktuuriratkaisut yhdeltä toimittajalta. Pitkä kokemuksemme ja syvällinen asiantuntemuksemme laitekaappien, sähkönjakelun, jäähdytysratkaisujen sekä IT-infrastruktuurin suunnittelusta ja toteutuksesta mahdollistavat ratkaisukokonaisuuden, joka vastaa pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden vaativimpiinkin tarpeisiin.

Laajan ja kattavan tuotevalikoiman avulla tehostamme IT-ympäristöjen toimintaa, parannamme prosessien tehokkuutta ja autamme samalla alentamaan operatiivisia kustannuksia. Ratkaisumme tukevat myös alan tiukkojen sääntelyvaatimusten noudattamista sekä kunnianhimoisten vastuullisuus- ja kestävyystavoitteiden saavuttamista.

Kehittyneiden ohjelmistotyökalujen ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta ratkaisut voidaan räätälöidä joustavasti asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Emme toimita pelkästään teknisesti edistyksellisiä tuotteita, vaan tarjoamme myös asiantuntijuutta, jonka avulla voidaan rakentaa turvallinen, luotettava, skaalautuva ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä IT-infrastruktuuri finanssialan toimintaympäristöihin.

Rittal auttaa finanssialan organisaatioita varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden, tietoturvan ja toimintavarmuuden – nyt ja tulevaisuudessa.

RiMatrix Data Center

Modulaarinen alusta luotettavaan IT-infrastruktuuriin

Rittal tarjoaa RiMatrixin avulla käyttäjäystävällisen järjestelmäalustan, joka on suunniteltu erityisesti erittäin valvottujen ja säänneltyjen teollisuudenalojen vaatimuksia varten. Standardoidut IT-ratkaisut luovat yhtenäisen ja turvallisen perustan, kun taas modulaariset ja skaalautuvat laitteet mahdollistavat infrastruktuurin laajentamisen ja päivittämisen joustavasti ja taloudellisesti. RiMatrix-ratkaisumme takaa tulevaisuuden luotettavuuden ja soveltuvuuden jokaiseen sovellukseen, olipa kyse sitten keskitetyistä datakeskuksista tai hajautetuista reunasovelluksista.

IT-jäähdytys

Tehokas jäähdytys, joka toimii korkeimmalla tasolla

Rittalin rivijäähdytin (LCP) on tehokas jäähdytysratkaisu, joka voidaan integroida joustavasti palvelinkaappeihin. LCP poistaa kuuman ilman ja palauttaa jäähdytetyn ilman, mikä lisää tehokkuutta, erityisesti kun sitä käytetään kylmän käytävän eristyksen kanssa. LCP-yksiköitämme on saatavana 10-60 kW:n jäähdytystehoilla, ja ne soveltuvat erinomaisesti nykyisten IT-infrastruktuurien päivittämiseen.

IT-teho

Älykäs ja joustava virranjakelu

Virranjakoyksikkömme (PDU) on kehitetty erityisesti tehokkaaseen virranjakeluun nykyaikaisissa IT-ympäristöissä ja palvelinkaapissa käytettäväksi. Edistyksellisten energiamittaus- ja valvontatoimintojen ansiosta PDU:t tarjoavat tarkkaa virrankulutuksen seurantaa. Koska PDU:t voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin IT-infrastruktuureihin ja koska niitä voidaan päivittää moduuleilla, kuten ylijännitesuojilla ja pistokesuojilla, PDU:t ovat joustava ratkaisu kasvaviin datakeskuksiin.

IT-valvonta

Luotettava valvonta ja ohjaus

Mme CMC III on luotettava ja joustava valvonta- ja ohjausjärjestelmä verkko- ja palvelinkaapeille. PoE-tuen ja redundanttisten virtalähteiden ansiosta se tarjoaa maksimaalisen luotettavuuden ja käytettävyyden. Se valvoo tarkasti lämpötilaa, kosteutta, kulkua, savun määrää, virtalähdettä ja muita ympäristötekijöitä. Intuitiivisen web-käyttöliittymän ansiosta järjestelmä voidaan konfiguroida nopeasti ja integroida saumattomasti IT-infrastruktuuriin.

Hyöty tehokkaasta valvonnasta, automatisoiduista prosesseista ja merkittävistä säästömahdollisuuksista, jotka tekevät IT-järjestelmästäsi tulevaisuuden varman.

Tietoturva

Suojaus korkeimmalle tasolle: modulaariset IT-turvaratkaisut

Henkilötietojen suojaaminen on keskeinen kysymys erityisesti rahoitusalalla. Micro Data Center Level E -datakeskuksemme tarjoaa kattavan suojan fyysisiä vaaroja, kuten tulta, vettä, pölyä, luvatonta pääsyä ja sabotaasia vastaan. Modulaarisen rakenteensa ansiosta se voidaan mukauttaa joustavasti erityistarpeisiisi. Samalla se täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit, jotka akkreditoidut laitokset ovat testanneet ja sertifioineet.

Lisäsuojaksi tarjoamme sinulle turvahuoneita, jotka takaavat digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden. Olipa kyse sitten perusturvahuoneesta (GSR) tai korkean turvallisuuden huoneesta (HVR) – ne suojaavat IT-infrastruktuuria sertifioidulla rakenteella ja ne voidaan integroida joustavasti olemassa oleviin rakennuksiin huone huoneessa -ratkaisun ansiosta.

Datakeskuksen konfigurointi helpoksi

RiMatrix Data Center Configurator

Suunnittele datakeskuksesi

Suunnittele oma räätälöity datakeskuksesi – nopeasti, helposti ja tarpeidesi mukaan räätälöitynä! Luo räätälöity ratkaisu vain muutamassa minuutissa. Kokeile nyt ja aloita!

Helppo – Intuitiivinen käyttää, jopa ilman erikoisosaamista.

Varmat – Tarkat tekniset määritykset.

Nopea – Kaikki tiedot käytettävissä hetkessä.

Meidän asiantuntemuksemme - sinun etusi

Alan asiantuntemus yhdistettynä ylivoimaiseen laatuun

Menestyksesi on meidän tavoitteemme

Tunnemme digitalisaation haasteet – ja voimme tukea sinua alakohtaisella asiantuntemuksellamme lainsäädännöstä, määräyksistä ja alan standardeista.

RiMatrix-datakeskusratkaisumme tarjoavat kestävän kokonaisuuden, jossa yhdistyvät kaikki olennaiset järjestelmät – kaappi-, sähkönsyöttö-, jäähdytys-, valvonta- ja tietoturvaratkaisut – ja joka täyttää tehokkaasti sekä nykyiset että tulevat tarpeesi.

Kestävyys

Modulaarinen järjestelmä takaa maksimaalisen joustavuuden

Modulaaristen tuoteratkaisujemme avulla voimme helpottaa muutoksia ja päivityksiä. Tuotteemme valmistetaan kansainvälisten standardien mukaisesti. Tämä tarjoaa sinulle suurempaa joustavuutta sekä varmatoimisuutta.

Huone huoneessa -periaatteen ansiosta saimme aikaan huomattavia säästöjä käyttämällä olemassa olevaa tilaa.

Michael Nolte Suunnittelu- ja konsultointiyritys Canzler Ingenieure:n toimitusjohtaja.

Sinun etusi

Helppo IT-infrastruktuuri

Standardoidut modulaariset ratkaisut käyttäjäystävällisellä joustavuudella

Pitkälle valvotuilla ja säännellyillä toimialoilla toimivien organisaatioiden haasteena on noudattaa tiukkoja lakisääteisiä vaatimuksia ja käyttää samalla tehokasta IT-infrastruktuuria. Suuremmilla yrityksillä on usein resursseja täyttää nämä vaatimukset, kun taas pienempien toimijoiden ja FinTech-yritysten, joilla on rajalliset taloudelliset ja henkilöresurssit, on silti noudatettava samoja standardeja.

Rittal tarjoaa käyttäjäystävällisen modulaarisen tuotevalikoiman kaikenkokoisille yrityksille. Standardoitujen IT-infrastruktuuriratkaisujen avulla järjestelmät voidaan saattaa turvalliseen, luotettavaan ja yhdenmukaiseen toimintakuntoon. Modulaariset ja skaalautuvat ratkaisut tarjoavat joustavuutta infrastruktuurien muokkaamiseen ja päivittämiseen yhä vaativampien haasteiden täyttämiseksi. Näin Rittal yhdistää tehokkuuden, turvallisuuden, luotettavuuden, kestävyyden ja joustavuuden – täydellisesti kaikkiin vaatimuksiin.

Tietosuojaa, vakautta ja kestävyyttä rahoitusalalle

IT-infrastruktuuri, joka täyttää korkeimmat turvallisuusvaatimukset

Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää monimutkaisten sääntelyvaatimusten noudattamista erityisesti tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden osalta. Lisäksi digitalisaatio lisää verkkohyökkäysten riskiä, mikä ei ainoastaan vaaranna arkaluonteisia asiakastietoja, vaan voi vaikuttaa myös toiminnan vakauteen ja kestävyyteen.

Rittal tarjoaa modulaarisilla tietoturvaratkaisuillaan kattavan fyysisen suojan rahoitusalan IT-infrastruktuureille. Arkaluonteiset tiedot voidaan säilyttää turvallisesti Micro Data Centre Level E:ssä, ja suuremmat datakeskukset perussuojaus- tai korkean käytettävyyden tiloissamme. Nämä ratkaisut takaavat korkeimmat turvallisuusstandardit, ja ne voidaan integroida joustavasti olemassa oleviin järjestelmiin, jotta ne täyttävät kasvavat tietoturva- ja saavutettavuusvaatimukset.

Teknologioiden integrointi ja optimointi, asiakkaiden odotusten ylittäminen

Tehokkaat IT-ratkaisut asiakaskohtaisiin ja kilpailukykyisiin rahoituspalveluihin

Tekoäly, lohkoketju ja big data mullistavat rahoitusalaa: ne mahdollistavat tehokkaammat luottopäätökset ja vievät markkinoita eteenpäin. Lohkoketju luo myös läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta liiketoimiin, olipa kyse sitten maksutapahtumista tai älykkäistä sopimuksista.

Rittal tarjoaa “Edge Data Center” -ratkaisuillaan älykkään IT-infrastruktuurin, jonka avulla voidaan tarjota entistä paremmin yksilöllisiä asiakaskokemuksia. Nämä modulaariset datakeskukset käsittelevät tietoja suoraan paikan päällä, jolloin viiveajat ovat minimaaliset ja reaaliaikaiset analyysit ovat mahdollisia. Näin yrityksesi voi reagoida nopeasti asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tarjota räätälöityjä palveluja.

Kestävyys kilpailutekijänä

Tehokkaat IT-infrastruktuurit vihreää rahoitusalaa varten

Kestävyydestä on tulossa yhä tärkeämpi, jopa ratkaiseva tekijä rahoituslaitoksille. Sääntelydirektiivien noudattamisen ohella asiakkaat ja sijoittajat etsivät ympäristöystävällisiä strategioita ja näkyviä toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Samalla IT-järjestelmät on suunniteltava energiatehokkaiksi, jotta käyttökustannuksia voidaan pienentää ja resursseja säästää.

Rittal voi tarjota sinulle kestäviä ratkaisuja, kuten energiatehokkaita jäähdytystekniikoita ja korkealaatuisia kestäviä laitteita. Nämä teknologiat minimoivat energiankulutuksen, vähentävät päästöjä ja mahdollistavat rahoituslaitosten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen – suorituskyvystä ja luotettavuudesta tinkimättä.

Luotettavuutta ilman kompromisseja

Vikasietoiset IT-infrastruktuurit maksimaaliseen käytettävyyteen ja suorituskykyyn

Finanssialalla luotettavuus, yhteentoimivuus ja redundanssi ovat keskeisiä vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa häiriötön toiminta myös maksimaalisella kapasiteetin käyttöasteella ja kuormituksella.

Rittalilta saat IT-ratkaisuja, jotka on erityisesti kehitetty jatkuvaan toimintaan ja kriittisiin sovelluksiin. Modulaarinen tuotevalikoimamme tarjoaa redundantteja järjestelmiä ja saumattomasti integroituja laitteita, jotka takaavat maksimaalisen käytettävyyden ja toiminnallisen suorituskyvyn. Korkean yhteentoimivuuden ansiosta ratkaisumme voidaan helposti integroida olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin, ja redundanssiasetukset takaavat saumattoman vikasietoisuuden.  Näin voit luoda infrastruktuurin, joka on paitsi luotettava myös kestävä.

Referenssit

National Bank of Kuwait

IT:n käytettävyys 99,982 prosenttia

99,982 prosentin käytettävyys tai vain 1,6 tunnin seisokkiaika vuosittain – nämä ovat Uptime Instituten määrittämät edellytykset tietokonekeskuksen Tier III -sertifioinnille. Uuden tietokeskuksen varustaminen jo olemassa olevassa rakennuksessa niin,...

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää siitä, miten voimme auttaa sinua IT-infrastruktuurin rakentamisessa tai laajentamisessa? Ota yhteyttä.