Lasikuituverkon ja seuraavan mobiiliverkkosukupolven 5G rakentamisen myötä kasvavat myös vaatimukset kaukoviestintäyrityksille ja viestinnän infrastruktuurille. Näiden täytyy tuoda saataville korkeita kapasiteetteja ja siirtää tiedot tosiaikaisesti. Samalla on äärimmäisen tärkeää, että infrastruktuuriratkaisut ovat vankkoja ja että ne toimivat mahdollisimman hyvin myös vaikeissa sääoloissa, kuten äärimmäisen kuumuuden, kylmyyden tai kosteuden vallitessa.
Vankkoja suurtehoratkaisuja modernille viestintäinfrastruktuurille
Rittal tarjoaa älykkäitä, joustavia ratkaisuja viestintäverkostoille, kuten mobiili- ja laajakaistaverkoille, yhdestä ja samasta kädestä. Ratkaisumme ovat monipuolisia, vankkoja ja tehokkaita ja samalla kulloisenkin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi skaalautuvia.
- Nokkelalla rakennussarjajärjestelmällä, johon kuuluvat kotelot (yksiseinäiset ja kaksoisseinäiset) ja ilmastoinnilla
- Kestävillä koteloilla, joiden korkeatasoinen materiaali on maalattu UV-säteilyn kestäväksi, ja korkeilla kotelointiluokilla
- Jäähdytysratkaisuilla ja niiden laajalla tehoalueella sekä leveällä lämpötila-alueella, jota riittää -30°:sta +60° Celsius-asteeseen
- Maalimanlaajuisella käytettävyydellä kansainvälisten hyväksyntöjen ansiosta
- Jäähdytinlaitteittemme energiatehokkaalla Blue e+ -teknologialla saavutetaan keskimäärin 75 %:n energiasäästö
- Suurella passiivisella lämpöhäviöteholla Rittalin ulkoilmakoteloiden älykkään muotoilun ansiosta
- Koteloita ja välineistöä etämonitoroimalla älykkääseen esineiden Internetiin perustuvilla ratkaisuilla Rittal-jäähdytysratkaisujen ja anturien yhdistämiseksi fyysisten ympäristöolosuhteiden valvontaan
- Vähähuoltoisilla koteloilla ja jäähdytysratkaisuilla sekä maailmanlaajuisella huoltoverkostolla, joka toimittaa varaosat viipymättä
- Thanks to edge data centers for the ultimate in computing power and reliability combined with short latency times and maximum security
- Thanks to a ready-to-connect IT infrastructure in a robust container shell for SME, cloud and edge applications
- Thanks to OCP solutions based on the OpenRack standard to reduce investment and operating costs