Turvallisuus, korkea käytettävyys ja skaalautuvuus

Luotettava IT-infrastruktuuri modernin julkisen sektorin tarpeisiin

Luotettava, joustava ja tehokas – Rittalin modulaariset datakeskusratkaisut tukevat julkisen sektorin digitalisaatiota. Ne auttavat rakentamaan turvallisen ja energiatehokkaan IT-infrastruktuurin, sujuvoittamaan hallinnollisia prosesseja ja mahdollistamaan entistä paremmat digitaaliset palvelut kansalaisille.Lataa trendiraporttimme ja tutustu turvallisen IT-infrastruktuurin uusimpiin trendeihin.

We empower IT

Ymmärrämme julkisen sektorin IT-haasteet ja tarpeet

Julkisen sektorin palvelut digitalisoituvat vauhdilla, mikä asettaa uusia vaatimuksia IT-infrastruktuurille. Vanhat järjestelmät ja tehottomat prosessit voivat hidastaa kehitystä ja sitoa tarpeettomasti resursseja. Modernit, skaalautuvat IT-ratkaisut auttavat tehostamaan toimintaa ja rakentamaan luotettavan perustan digitaalisten palveluiden kehittämiselle – nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikki yhdeltä toimittajalta – kokonaisratkaisut modernin julkishallinnon tarpeisiin

Rittal tarjoaa julkishallinnon organisaatioille kokonaisvaltaisia IT-infrastruktuuriratkaisuja yhden kumppanin kautta. Vahva asiantuntemuksemme koteloratkaisuissa, sähkönjakelussa, jäähdytyksessä ja IT-infrastruktuureissa perustuu vuosikymmenten kokemukseen ja jatkuvaan innovointiin. Näin voimme tarjota tulevaisuuden tarpeisiin suunniteltuja ratkaisuja, jotka vastaavat nykyaikaisen julkishallinnon vaatimuksiin..

Voimme auttaa teitä tehostamaan hallinnollisia prosesseja sekä käsittelemään tietojanne turvallisesti ja optimoimaan toimintaanne kestävällä tavalla.

Skaalautuvien datakeskusratkaisujen, älykkäiden ohjelmistotyökalujen ja maailmanlaajuisen palveluverkoston ansiosta sertifioidut järjestelmämme voidaan räätälöidä juuri organisaationne tarpeisiin. Olipa kyse sähköisen asioinnin palveluista tai älykaupunkihankkeista, Rittalin ratkaisuilla rakennatte turvallisen, suorituskykyisen ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvan IT-infrastruktuurin..

RiMatrix-datakeskus

Modulaarinen alusta luotettavalle IT-infrastruktuurille

RiMatrix on Rittalin modulaarinen IT-infrastruktuurialusta, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti säänneltyjen toimialojen, kuten terveydenhuollon, vaatimuksiin. Standardoidut ratkaisut tarjoavat turvallisen ja yhtenäisen perustan, kun taas modulaariset ja skaalautuvat komponentit mahdollistavat infrastruktuurin joustavan ja kustannustehokkaan laajentamisen tarpeiden kasvaessa. RiMatrix soveltuu niin keskitettyihin datakeskuksiin kuin hajautettuihin reunalaskentaympäristöihin, ja sen avulla voidaan rakentaa luotettava sekä tulevaisuuden tarpeisiin mukautuva IT-infrastruktuuri erilaisiin terveydenhuollon käyttökohteisiin.

IT-jäähdytys

Tehokasta jäähdytystä korkeimmalla tasolla

Rittalin Liquid Cooling Package (LCP) on tehokas jäähdytysratkaisu, joka voidaan integroida joustavasti palvelinrackeihin. LCP poistaa kuumaa ilmaa ja syöttää tilalle jäähdytettyä ilmaa, mikä parantaa tehokkuutta erityisesti kylmäkäytäväkoteloihin asennettuna. LCP-ratkaisujamme on saatavana jäähdytystehoilla 10–60 kW, ja ne sopivat erinomaisesti olemassa olevien IT-infrastruktuurien laajentamiseen.​

IT-virransyöttö

Älykäs ja joustava virranjakelu

Virranjakeluyksikkömme (PDU) on kehitetty erityisesti tehokkaaseen virranjakeluun nykyaikaisissa IT-ympäristöissä ja käyttöönottoon palvelinrackeissa. Kattavien energianmittaus- ja valvontatoimintojensa ansiosta PDU:t mahdollistavat virrankulutuksen tarkan seurannan. Saumattoman integroitumisen ansiosta olemassa oleviin IT-infrastruktuureihin sekä laajennettavuuden ansiosta moduuleilla, kuten ylijännitesuojilla ja paikkapeitteillä, PDU:mme ovat joustava ja tulevaisuuteen suuntautunut ratkaisu kasvaviin virrantarpeisiin ja järjestelmälliseen virranjakeluun.

IT-valvonta

Luotettava valvonta ja ohjaus

CMC III on luotettava ja joustava valvonta- ja ohjausjärjestelmä koteloille ja palvelinkaapeille. PoE-tuen ja redundanttien virtalähteiden ansiosta se takaa maksimaalisen luotettavuuden ja keskeytymättömän toiminnan. Se valvoo tarkasti lämpötilaa, kosteutta, pääsyä, savun esiintymistä, energiankulutusta ja muita ympäristöparametreja. Intuitiivisen verkkokäyttöliittymän ansiosta järjestelmä on nopea konfiguroida ja integroida saumattomasti IT-infrastruktuuriisi.

Hyödynnä tehokasta valvontaa, automatisoituja prosesseja ja konkreettisia säästömahdollisuuksia, jotka tekevät IT-ympäristöstäsi tulevaisuuden vaatimuksia vastaavan.

IT-turvallisuus

Korkean tason tietoturvaa modulaarisilla ratkaisuilla

Digitaalisen infrastruktuurin suojaaminen on terveydenhuollossa ensiarvoisen tärkeää. Luotettavan IT-ympäristön on suojattava järjestelmiä kyberuhilta, tietojen katoamiselta ja luvattomalta käytöltä. Micro Data Center Level E -ratkaisumme tarjoaa kattavan suojan niin fyysisiä kuin digitaalisia uhkia vastaan, mikä auttaa varmistamaan toimintojen jatkuvuuden ja arkaluonteisten tietojen turvallisuuden. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ratkaisu mukautuu joustavasti erilaisiin tarpeisiin ja täyttää vaativimmatkin tietoturvavaatimukset. Lisäksi se on riippumattomien testaus- ja sertifiointiorganisaatioiden hyväksymä.

Tarjoamme myös erillisiä turvatilaratkaisuja, joilla voidaan vahvistaa IT-ympäristön digitaalista, teknistä ja fyysistä turvallisuutta. Olipa kyse perussuojatusta tilasta (BPR) tai korkean käytettävyyden tilaratkaisusta (HAR), ratkaisut suojaavat kriittistä IT-infrastruktuuria kattavasti ja luotettavasti. Huone huoneessa -rakenteen ansiosta ne voidaan integroida joustavasti myös olemassa oleviin kiinteistöihin.

Datakeskuksen konfigurointi helpoksi

RiMatrix-datakeskuksen konfiguraattori

Suunnittele datakeskuksesi

Suunnittele oma räätälöity datakeskuksesi – nopeasti, helposti ja juuri tarpeidesi mukaan! Luo räätälöity ratkaisusi vain muutamassa minuutissa. Kokeile nyt ja aloita!

Helppo – Intuitiivinen käyttää, vaikka sinulla ei olisi erityisosaamista.

Luotettava – Teknisesti järkevät kokoonpanot.

Nopea – Kaikki tiedot saatavilla hetkessä.

Käyttötapaukset

Alan asiantuntemus ja huippulaatu

Menestyksesi on tavoitteemme

Tunnemme digitalisaation haasteet – ja tuemme sinua toimialakohtaisella asiantuntemuksellamme lainsäädännön, säännösten ja toimialastandardien osalta.

Suuren joustavuutensa ja standardointinsa ansiosta RiMatrix-datakeskusratkaisumme tarjoavat tulevaisuudenkestävän kokonaisuuden, joka yhdistää kaikki olennaiset järjestelmäelementit – telineet sekä virransyöttö-, jäähdytys-, valvonta- ja turvajärjestelmät – ja täyttää luotettavasti sekä nykyiset että tulevat vaatimuksesi.

Turvallisuutta tulevaisuutta varten

Modulaarinen järjestelmä takaa maksimaalisen joustavuuden

Modulaarisen tuotevalikoimamme ansiosta mahdollistamme yksinkertaiset mukautukset ja laajennukset, jotka voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Tuotteemme valmistetaan kansainvälisten standardien mukaisesti, mikä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja ne täyttävät monien eri säädösten vaatimukset. Tämä tarjoaa joustavuutta ja turvallisuutta tulevaisuutta varten.

Rittalin datakeskus täyttää älykaupungin tarpeet kaikilta osin.

Sangho Lee
IFEZ Smart City Integrated Operation Centerin johtaja

Edut

IT-infrastruktuurit helposti

Standardoidut ratkaisut, joustavasti tarpeidesi mukaan

Julkisen sektorin organisaatioiden on täytettävä tiukat sääntely- ja tietoturvavaatimukset sekä samalla varmistettava IT-infrastruktuurinsa tehokas ja luotettava toiminta.

Rittal tukee erikokoisia organisaatioita datakeskusten suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Standardoidut IT-infrastruktuuriratkaisumme tarjoavat turvallisen ja yhtenäisen perustan, kun taas modulaariset ja skaalautuvat ratkaisut mahdollistavat infrastruktuurin joustavan kehittämisen muuttuvien tarpeiden mukaan. Yhdistämällä tehokkuuden, tietoturvan ja joustavuuden Rittal auttaa rakentamaan IT-ympäristön, joka vastaa sekä tämän päivän että tulevaisuuden vaatimuksiin.

Tehokkaita ratkaisuja älykaupungeille

Reagoiva IT-infrastruktuuri älykaupungeille

Älykaupungeissa teknologioiden ja innovaatioiden tulisi tehdä kaupunkielämästä tehokkaampaa, kestävämpää ja houkuttelevampaa. Verkkoon liitetyt anturit ja prosessit parantavat liikennevirtoja, tekevät joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevampaa, vähentävät energiankulutusta ja optimoivat infrastruktuuria. Jotta tämä visio voi toteutua, kaupunkien ja kuntien on seurattava lukuisia yksittäisiä ratkaisuja ja yhdistettävä ne täydellisesti koordinoiduksi ekosysteemiksi. Älykaupungin potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää ehdottomasti luotettavaa reaaliaikaista tiedonkeruuta ja -analysointia.

Edge-datakeskuksemme takaavat lyhyet viiveajat, maksimaalisen laskentatehon ja korkeimman turvallisuustason. Paikallisen tietojenkäsittelyn avulla ne optimoivat kaupunkijärjestelmien reagointikykyä ja keventävät keskusverkkojen kuormitusta hajauttamalla dataliikennettä. Tämä ei ainoastaan lisää niiden vikasietoisuutta, vaan parantaa myös skaalautuvuutta.

Sähköinen hallinto: digitaalisen hallinnon tulevaisuus

Reaaliaikaista tietoa turvallisten ja kansalaislähtöisten palvelujen tueksi

Julkisen sektorin digitalisaation tavoitteena on tarjota entistä sujuvampia, turvallisempia ja käyttäjälähtöisempiä palveluja tinkimättä tietosuojasta tai lainsäädännön vaatimuksista. Samalla organisaatiot voivat hillitä kustannuksia sekä vastata resurssi- ja osaajapulaan hyödyntämällä automaatiota, tekoälyä ja muita moderneja teknologioita.

RiMatrix Micro Data Center -ratkaisu tarjoaa tehokkaan ja joustavan infrastruktuurin digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Modulaariset datakeskukset käsittelevät tietoja paikallisesti, mikä vähentää viiveitä ja mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkäsittelyn ja analysoinnin. Näin julkisen sektorin organisaatiot voivat reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja tarjota entistä paremmin käyttäjiä palvelevia digitaalisia palveluita.

IT-turvallisuus julkisen sektorin perustana

IT-infrastruktuuri vaativimpiinkin tietoturvavaatimuksiin

Julkisten palveluiden digitalisoituessa myös kyberuhkat lisääntyvät. Hyökkäykset voivat vaarantaa arkaluonteisia henkilötietoja ja häiritä yhteiskunnan kannalta kriittisten palveluiden toimintaa. NIS2-direktiivin ja EU:n kyberturvallisuutta koskevan sääntelyn myötä organisaatioiden on täytettävä entistä tiukempia tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Tämä edellyttää IT-infrastruktuuria, joka tarjoaa korkean tietoturvan, käytettävyyden ja toimintavarmuuden.

Rittalin modulaariset tietoturvaratkaisut vastaavat näihin vaatimuksiin. Ratkaisuvalikoima kattaa kaiken arkaluonteisten tietojen suojaamiseen suunnitelluista Micro Data Center Level E -ratkaisuista aina suurempien datakeskusten sertifioituihin korkean käytettävyyden tiloihin. Testatut, sertifioidut ja saumattomasti integroitavat ratkaisut luovat turvallisen ja luotettavan perustan nykyisille ja tuleville digitaalisille palveluille.

Ympäristötietoisuus kilpailutekijänä

Kestävä IT-infrastruktuuri vastuullisen julkishallinnon tueksi

Kestävyysvaatimukset ja energiatehokkuustavoitteet ohjaavat yhä vahvemmin myös julkisen sektorin toimintaa. Organisaatioilta edellytetään konkreettisia toimia energiankulutuksen vähentämiseksi, päästöjen pienentämiseksi ja resurssien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Myös datakeskusten energiatehokkuudesta on tullut keskeinen osa vastuullista toimintaa.

Tuemme näiden tavoitteiden saavuttamista energiatehokkailla jäähdytysratkaisuilla sekä pitkäikäisillä ja resursseja säästävillä komponenteilla. Ratkaisumme auttavat vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä tukevat organisaatioita ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa ilman kompromisseja suorituskyvyn tai käytettävyyden suhteen.

Tinkimätön luotettavuus

Vikasietoiset IT-infrastruktuurit takaavat maksimaalisen käytettävyyden

Julkisella sektorilla vikasietoiset järjestelmät, yhteentoimivuus ja redundanssi ovat olennaisia vaatimuksia kriittisten palvelujen ja hallinnollisten prosessien luotettavalle ylläpitämiselle, myös ruuhka-aikoina.

RiMatrix-järjestelmämme tarjoaa viranomaisille ja julkisille laitoksille IT-ratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti keskeytyksetöntä toimintaa ja vaativia sovelluksia varten. Tämä modulaarinen tuotevalikoima koostuu redundanttisista järjestelmistä ja saumattomasti integroiduista komponenteista, jotka takaavat maksimaalisen käytettävyyden. Ratkaisut voidaan integroida helposti olemassa oleviin IT-ympäristöihin niiden korkean yhteentoimivuuden ansiosta, ja kattavat redundanssikonseptit takaavat vikasietoisuuden.

Referenssit

Songdo

Korean älykäs kaupunki

Niin sanottujen älykkäiden kaupunkien, siis verkottuneiden ja korkeateknologisten asuinkeskusten, on määrä parantaa elämää ja työntekoa ja tehdä siitä samalla kestävämpää. Sellainen löytyy esimerkiksi eteläkorealaisen Incheonin miljoonakaupungin uudesta...

National Bank of Kuwait

IT:n käytettävyys 99,982 prosenttia

99,982 prosentin käytettävyys tai vain 1,6 tunnin seisokkiaika vuosittain – nämä ovat Uptime Instituten määrittämät edellytykset tietokonekeskuksen Tier III -sertifioinnille. Uuden tietokeskuksen varustaminen jo olemassa olevassa rakennuksessa niin,...

Yhteydenottopyyntö

Täytä alla oleva yhteydenottolomake, niin otamme pian yhteyttä. Palvelemme mielellämme.