Uudet poimusuodattimet Rittalin tuuletin- ja suodatinyksiköihin

Säilytä ilma puhtaana: uudet poimusuodattimet varmistavat että suodatustarkkuus on ensiluokkainen

Suodatintuulettimet ovat pieni, usein huomaamatonkin yksityiskohta koteloissa, mutta oikealla suodatinvalinnalla voi olla suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Rittalin uudet poimusuodattimet varmistavat, että kotelointiluokka on korkea, suodatustarkkuus ensiluokkainen ja käyttökustannukset mahdollisimman alhaiset.
Tuuletin- ja suodatinyksiköt suodattavat viileämmän ulkoilman ennen kuin se pääsee koteloon, ja samalla lämmennyt sisäilma pääsee poistumaan poistosuodattimen kautta. On tärkeää, että tuuletin- ja suodatinyksikkö ei heikennä kotelon suojausluokkaa ja että samalla saavutetaan mahdollisimman suuri tilavuusvirta eli ilma pääsee haihduttaa koteloon sisäänrakennettujen elektroniikkakomponenttien lämpökuorman ja estää kuumien pisteiden muodostumisen.

Väärien suodatinmateriaalien tuomat vaarat

Tuuletin- ja suodatinyksiköt on suunniteltava siten, että pölyn ja ruiskutetun veden pääsy sisään estetään. Tiivisteen luotettavuudella, lamellien muodolla ja suodatinmateriaalin valinnalla on ratkaiseva merkitys. Vaara piilee usein yksityiskohdissa. Jos suodatin on esimerkiksi liian tiivis, sen läpi ei pääse riittävästi ilmaa, ja jos se on liian huokoinen, koteloon voi päästä liikaa pölyä tai jopa vettä, mikä vahingoittaa komponentteja. Lisäksi: Jos suodatinmateriaalina käytetään jotain vierasta materiaalia, suojausluokkaa ei voida taata.

Kaikki on tasapainossa

Rittalin tuotekehitys on onnistunut suunnittelemaan vaatimukset täyttävät uudet poimusuodattimet. Sen lisäksi, että vaadittu IP54-suojausluokka on taattu, kotelot on myös luotettavasti suojattu haitallisilta pöly- ja likahiukkasilta: Poimusuodattimien korkeampi erotustehokkuus, on yli puolet tavanomaista suodatinmattoa parempi, mikä tarkoittaa, että kotelon komponenttien vikaantumisaste on alhaisempi. Lisäksi pienet pölyhiukkaset (0,3-1 µm) erotetaan paljon tehokkaammin, ja samalla ilman läpivirtaus kasvaa.

Ilman läpipääsyä lisätään tehokkaasti

Poimujen ansiosta suodattimissa on kuusi kertaa suurempi pinta-ala kuin tavallisissa suodatinmatoissa. Tämä mahdollistaa jopa 40 prosenttia suuremman ilman läpipääsyn. Myös sähkökustannukset voivat vähentyä merkittävästi suuremman ilmanläpäisykyvyn ansiosta. Tämä tarkoittaa lukumäärällisesti valtavat 22 prosenttia vähemmän käyttötunteja. Tämä ei ainoastaan säästä energiaa vaan myös pienentää huolto- ja käyttökustannuksia. Säästöjä syntyy myös puhaltimen pidemmästä käyttöiästä, joka puolestaan saavutetaan lyhyemmillä käyntiajoilla, jolloin huoltoväliä voidaan pidentää kertoimella kahdesta kolmeen. Tehokkaamman toimivuuden ansiosta voidaan käyttää jopa pienempää puhallinta, jolla saadaan tarvittava suorituskyky.

Selvitä tehokkuuslaskurillamme tästä, kuinka paljon voit säästää uusilla poimusuodattimillamme

Tuotetietoihin tästä