Rittalin Power Sidecar, podi

Rittal on lanseerannut lisää skaalautuvia ratkaisuja tekoälypohjaisiin datakeskusarkkitehtuureihin

Tekoälyn aikakausi tarvitsee standardoitua infrastruktuuria

Tekoälyn (AI) nopea yleistyminen käynnistää uuden aikakauden datakeskusinfrastruktuurissa maailmanlaajuisesti. Kasvava laskentatehon tarve, suuremmat tehotiheydet sekä täysin uudet jäähdytykseen ja sähkönsyöttöön liittyvät vaatimukset edellyttävät uudenlaisia arkkitehtuureja ja tasavirtateknologian (DC) entistä laajempaa hyödyntämistä. Rittal vastaa tähän kehitykseen integroidulla infrastruktuuriratkaisulla, joka yhdistää mekaniikan, jäähdytyksen ja sähkönjakelun standardoiduksi kokonaisuudeksi. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti suuren tehotiheyden tekoäly- ja HPC-ympäristöihin (High Performance Computing), jotka perustuvat OCP-arkkitehtuuriin.

Yhdeksi kokonaisuudeksi konfiguroitu OCP-räkkirivi tarjoaa yli megawatin laskenta- ja infrastruktuuritehon. Vasemmalla sijaitsee jäähdytysnesteen jakeluyksikkö (Cooling Distribution Unit, CDU), keskellä korkean suorituskyvyn räkit laskentamoduuleille ja oikealla DC-sähkön tuotannosta ja jakelusta vastaava Sidecar-yksikkö.
Tekoälysovellusten suuret tehotiheydet vaativat suoran nestejäähdytyksen, luotettavan sähkönsyötön ja mekaanisesti integroidun rakenteen, joka mahdollistaa nopeat tiedonsiirtonopeudet sekä korkean toimintavarmuuden.

Tekoälystä on tullut keskeinen talouskasvun ajuri, mikä kasvattaa tehokkaan datakeskusinfrastruktuurin kysyntää nopeasti kaikkialla maailmassa. Perinteiset ratkaisut ovat monin paikoin saavuttaneet fyysiset rajansa. Open Compute Projectin (OCP) piirissä hyperscaler-toimijat, palvelinvalmistajat ja muut alan keskeiset toimijat kehittävät avoimia ja skaalautuvia standardeja tulevaisuuden datakeskuksille. Rittal osallistuu aktiivisesti näiden standardien kehittämiseen ja edistää datakeskusinfrastruktuurin tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Rittalin uusi IT-infrastruktuurijärjestelmä ”podi” esiteltiin ensi kertaa huhtikuussa 2026 OCP EMEA Summitissa Barcelonassa.

Megawattiluokan tekoälylaskenta toistettavana järjestelmänä

Ratkaisun ytimessä on kompakti infrastruktuurijärjestelmä eli podi, joka yhdistää laskentatehon, suoran nestejäähdytyksen sekä sähkönjakelun yhdeksi kokonaisuudeksi. Se vastaa suuren tehotiheyden ja nopean skaalautuvuuden haasteisiin. Muutaman neliömetrin alueelle voidaan sijoittaa yli megawatin verran tehoa, mikä vastaa kokonaisen asuinalueen energiantarvetta. Tällainen tehokeskittymä edellyttää erittäin tarkkaa jäähdytystä, luotettavaa sähkönsyöttöä sekä mekaanisesti optimoitua rakennetta, joka mahdollistaa nopeat tiedonsiirtonopeudet säilyttäen samalla järjestelmän vakauden ja toimintavarmuuden.

Rittalin Power Sidecar yhdistää DG Matrixin monikanavaisen SST-muuntajateknologian Rittalin edistyksellisiin infrastruktuuriratkaisuihin, kuten RiLineX-virtakiskojärjestelmään.

Podi-konsepti yhdistää sähkö- ja jäähdytysinfrastruktuurin useampaan OCP-räkkiin yhtenä kokonaisuutena. Järjestelmän toisessa päässä sijaitsee keskusyksikkö jäähdytysnesteen jakelulle (Cooling Distribution Unit, CDU), keskellä korkean suorituskyvyn räkit laskentamoduuleille ja toisella puolella sähkön tuotannosta ja jakelusta vastaava Power Sidecar -ratkaisu. Tämän rakenteen ansiosta häviöt vähenevät, skaalautuvuus paranee ja samalla luodaan pohja tulevaisuuden tasavirtapohjaisille infrastruktuureille.

”Tällaiset järjestelmät muodostavat digitaalisen tulevaisuuden keskeisen infrastruktuurin. Ne ovat kompakteja, suurille tiedonsiirtonopeuksille suunniteltuja ratkaisuja, joiden merkitys kasvaa jatkuvasti tekoälyn yleistyessä niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnassakin”, sanoo Thomas Schreiner, Rittalin Hyperscale-liiketoiminnan Business Development -johtaja.

”Hyperscaler-toimijat ovat uusien arkkitehtuurien suunnannäyttäjiä maailmanlaajuisesti. Niiden kehittämät ratkaisut toimivat myöhemmin mallina myös muille segmenteille, kuten colocation-datakeskuksille.”

Standardoinnilla nopeutta ja tehokkuutta

Rittalin kehittämä Cooling Distribution Unit (CDU) tuottaa erittäin kompaktissa tilassa yli megawatin vesipohjaisen jäähdytystehon palvelinten suoraa nestejäähdytystä varten. Ratkaisu perustuu modulaariseen rakenteeseen, joka mahdollistaa helpon skaalauksen, huollettavuuden sekä hot swap -ominaisuudet.

CDU hyödyntää Open Rack V3 -alustan suunnitteluperiaatteita, joiden kehittämisessä Rittal on ollut aktiivisesti mukana Open Compute Projectissa. Rittalin Power Sidecar hyödyntää DG Matrixin teknologiaa tasajännitteen tuottamiseen. Ratkaisussa yhdistyvät DG Matrixin monikanavainen puolijohdemuuntajateknologia (Solid-State Transformer, SST) sekä Rittalin infrastruktuuriratkaisut, kuten RiLineX-kiskostojärjestelmä.

Kokonaisuus on täysin yhteensopiva OCP-arkkitehtuurien, mukaan lukien Mount Diablo -ratkaisun, sekä NVIDIAn 800 VDC -määritysten kanssa. Tuki 415/480 VAC-, ±400 VDC- ja 800 VDC -ympäristöille mahdollistaa joustavan käyttöönoton erilaisissa datakeskuksissa. Rittal ja DG Matrix jatkavat yhteistyötään kehittääkseen entistä tehokkaampia ja tekoälyn vaatimuksiin vastaavia infrastruktuuriratkaisuja.

Lisäksi Rittalin uusimpiin innovaatioihin kuuluvat muun muassa rivijäähdytykseen tarkoitettu In-Row Cooling Distribution Unit sekä uusi MGX™-räkkeihin asennettava takaovijäähdytysratkaisu, joka on kehitetty yhteistyössä NVIDIAn kanssa vastaamaan uuden sukupolven datakeskusarkkitehtuurien vaatimuksiin.