Datakeskukset siirtyvät tasasähköön

Tekoäly paljasti konesalien heikon kohdan – Nyt kannattaa reagoida

Tekoälypalvelinten lisääntyessä datakeskusten sisäinen sähkönjakelu vaatii erityistä huomiota siinä missä jäähdytyskin.

Yrityksen tehontarve voi muuttua hyvinkin nopeasti, kannattaa suosia sähköjakelun modulaarisia ratkaisuja, joita on helppo skaalata sitä mukaa kuin konesali kasvaa tai tekoälyn osuus siinä lisääntyy.
Rittal Oy:n Mikko Aho uskoo, että datakeskukset voivat osallistua kaukolämmöntuotantoon sekä osallistua myös sähköverkon tasapainottamiseen.

Datakeskuksen yksi palvelinkaappi on noin jääkaappi-pakastimen kokoinen. Tämä ei näytä muuttuvan, mutta kaikki muu muuttuu. Perinteisessä datakeskuksessa palvelinkaapin eli räkin sisukset kuluttavat yhden tai kahden kiukaan verran sähköä. Tekoälyä mylläävässä räkissä lämpiää jo yli 20 kiuasta. Syynä ovat palvelinten grafiikkaprosessorit.

”Räkin tehotiheys kasvaa yhä nopeammin. Perinteinen räkki kuluttaa 10 kilowattia, kun taas tekoälypalvelinräkki jopa 200 kilowattia, ja datakeskusjätit ovat julkistaneet jo yhden megawatin räkkejä. Tällainen kehitys vaatii aivan uudenlaisia ratkaisuja sähkönjakeluun”, sanoo Pohjois-Euroopan IT-liiketoimintajohtaja Mikko Aho Rittalista. Rittal varustaa datakeskuksia palvelinkaapeilla, sähkönjakelulla sekä jäähdytyksellä.

Aho pitää väistämättömänä, että suuret tekoälyyn keskittyvät datakeskukset siirtyvät vaihtosähköstä tasasähköön pääkeskukselta alkaen.

“Tasasähkön avulla kaapelien ja jakelukiskojen mitoitus pysyy järkevänä ja räkkikohtaista tehotiheyttä voidaan kasvattaa edelleen joustavasti.”

Tehotiheys kasvaa pienemmissäkin konesaleissa

Vaikka tasasähköön siirtyminen koskee lähinnä uusien datakeskusjättien kehittäjiä, Aho ennustaa sähkönjakelun muutoksia lähes kaikille, jotka ottavat käyttöön tekoälypalvelimia.

Muutostarve voi osua keskikokoisiin colocation-datakeskuksiin, joiden tiloja tai palvelimia käyttävät useat yritykset. Se voi osua myös tehtaiden, pankkien tai sairaaloiden yhteydessä toimiviin konesaleihin, joita tarvitaan jatkossakin pienen latenssin eli tiedonsiirron viiveen vuoksi.

Osassa pieniä ja keskikokoisia konesaleja on tuskin vielä selvää, kuinka merkittäväksi tekoälyn käyttö niissä kasvaa, puhumattakaan tekoälyn kouluttamisesta, joka syö ylivoimaisesti eniten energiaa.

”Koska tehontarve voi muuttua hyvinkin nopeasti, kannattaa suosia sähköjakelun modulaarisia ratkaisuja, joita on helppo skaalata sitä mukaa kuin konesali kasvaa tai tekoälyn osuus siinä lisääntyy.”

Aho huomauttaa, että tehotiheyden kasvu vaikuttaa myös tilojen käyttöön. Ennen laitetila palvelinkaappeineen vei valtaosan rakennuksesta, ja sähköpääkeskukselle ja jäähdytyslaitteille riitti noin neljännes.

”Tekoälyn lisääntyessä tilankäyttö pyörähtää päinvastaiseksi erityisesti suurimmissa datakeskuksissa.”

Kaukolämmön tuotantoa ja sähköverkon tasapainotusta

Aho pitää tekoälypalvelinten jäähdytystä jo pitkälti ratkaistuna asiana ja ratkaisua Suomelle myönteisenä. Datakeskusten alkuvuosista alkaen on ollut selvää, että Suomen viileä ilmasto jäähdyttää laitetiloja poikkeuksellisen tehokkaasti.

Laitteista tulevan ilman lämpö siirretään tavallisesti lämmönvaihtimen kautta veteen, joka kulkee putkessa ulos ja palaa jäähtyneenä sisään. Menetelmä on itse asiassa niin kätevä, että vain harva datakeskus ohjaa hukkalämpönsä kaukolämmöksi. Aho uskoo, että tämä muuttuu lähivuosina merkittävästi.

”Tekoälypalvelimet tuottavat jopa 65-asteista jäähdytysvettä, mikä tarkoittaa, että hukkalämpö on entistä helpompi hyödyntää kaukolämpönä. Lämpö saadaan myös energiatehokkaasti ulos palvelimista niiden sisäisen nestejäähdytyksen avulla.”

Sen lisäksi, että datakeskukset voivat osallistua kaukolämmöntuotantoon, niillä on Ahon mukaan hyvät lähtökohdat osallistua myös sähköverkon tasapainottamiseen.

”Suurissa datakeskuksissa on jo nyt akustoja ja varavoimaa, joiden ensisijainen tehtävä on turvata keskuksen toiminta sähkökatkojen aikana. Jatkossa osa tästä kapasiteetista voisi osallistua myös reservimarkkinoihin.”

CDU In-Row on nestejäähdytteisten suurtehopalvelinten jäähdytysyksikkö, joka erottaa kiinteistön vesikierron IT-laitteiden jäähdytyspiiristä ja varmistaa optimaalisen toiminnan.