Virranjakelu

Virtakiskojärjestelmät

RiLine-virtakiskojärjestelmät yksilöllisiin keskusratkaisuihin. Valikoima 1 600 ampeeriin asti vaihto- tai tasavirralle.

Virtakiskojärjestelmät

Virtakiskojärjestelmä RiLineX

Enintään 800 A, asennus ilman työkaluja, oikosulkukestoisuus 65 kA:han asti, täysin kosketussuojattu ja standardoiduilla lattakuparikiskoilla.

Virtakiskojärjestelmät

Virtakiskojärjestelmä RiLine Compact – 160 A:han asti

Jopa 160 A, 3-napainen, osien helppo kiinnitys ilman työkaluja, täysin kosketussuojattu.

Virtakiskojärjestelmät

Virtakiskojärjestelmä Mini-PLS - enintään 250 A

Max. 250A asti, kiskojako 40mm keskeltä keskelle, 3-napainen, komponenttien asennus ja painolukitus edestäpäin, tilaa säästävä kiskojärjestelmä: kiskonpitimet ylirakennettavia, kosketussuojattu rakenne.

Virtakiskojärjestelmät

Virtakiskojärjestelmä RiLine60 – 800 A ja 1600 A

Max. 1600A asti, kiskojako 60mm keskeltä keskelle, 3- ja 4-napainen, kompakti ja kosketussuojattu rakenne.